实用信息
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
工业人工智能
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
PRZ - 锁扣
PRZ
-
锁扣
3040614
锁扣, 位数: 2, 长度: 64 mm, 颜色: 橙色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
位数
2
尺寸
宽度
9.7 mm
高度
63.6 mm
长度
63.6 mm
材料规格
颜色
橙色 (RAL 2003)
标识材料
PA-GF
商业数据
订货号
3040614
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE214Z
产品关键代码
BE214Z
GTIN
4017918832759
单件重量(含包装)
1.48 g
单件重量(不含包装)
1.44 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141192
ECLASS-15.0
27141192
ETIM
ETIM 10.0
EC004592
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.006千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
PSH 3- 6
-
屏蔽夹
3040591
PSH 5-10
-
屏蔽夹
3040601
PSH 3- 6 500MM
-
屏蔽夹
3061525
PSH 5-10/L100
-
屏蔽夹
3040603
优势
也可卡入插头外壳
导线可用菲尼克斯电气的电缆扎带进行捆扎
一个元件内的锁定和固定夹
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助