PZ/2 - 固线夹
PZ/2
-
固线夹
3040627
固线夹, 宽度: 9.3 mm, 高度: 48.7 mm, 位数: 2, 颜色: 黑色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
固线夹
位数
2
尺寸
宽度
9.3 mm
高度
48.7 mm
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
标识材料
PA-GF
阻燃等级,符合UL 94
V0
商业数据
订货号
3040627
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE214Z
产品关键代码
BE214Z
GTIN
4017918832766
单件重量(含包装)
1.12 g
单件重量(不含包装)
1.078 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250192
ECLASS-15.0
27250192
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
PSH 3- 6
-
屏蔽夹
3040591
PSH 5-10
-
屏蔽夹
3040601
PSH 3- 6 500MM
-
屏蔽夹
3061525
PSH 5-10/L100
-
屏蔽夹
3040603
优势
导线可用菲尼克斯电气的电缆扎带进行捆扎
固线夹也可卡在插头的外部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助