PP-H 2,5/20 - 插拔件
3061884

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

插拔件, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 20, 位数: 20, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 颜色: 灰色

产品详情









优势

大面积的标识系统备选
直插式COMBI连接提供了用户可自行安装的解决方案