SACC-M12MR-8Q SH
-
数据连接器
1553653
数据连接器,Ethernet CAT5 (1 Gbps),8-位置,屏蔽,插头 弯头 M12,编码: A,快速免剥线连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 4 mm ... 8 mm
产品详情
| 组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
| 组装说明 | 连接器的插针排可以向出线口旋转45° |
| 应用 | 数据 |
| 传感器类型 | Ethernet |
| 位数 | 8 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | A |
| 电缆出口 | 弯头 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 尺寸图 |
|
| 长度 | 50 mm |
| 外部尺寸 | |
| 外径 | 4 mm ... 8 mm |
| 壳体 | |
| 直径外壳 | 19 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 | 氯丁(二烯)橡胶 |
| 夹具本体材料 | 锌铸,镀镍 |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | PA 6 |
| 螺钉连接材料 | 镀镍铜 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 快速免剥线连接 |
| 接线横截面 | 0.14 mm² ... 0.34 mm² (刚性) |
| 0.14 mm² ... 0.34 mm² (刚性) | |
| 可连接导线横截面AWG | 26 ... 22 |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12 螺圈) |
| 0.8 Nm (带连接套筒的连接器) | |
| 3 Nm (带连接套筒的压紧螺母) | |
| 额定过电压 | 0.8 kV |
| 接触电阻 | ≤ 5 mΩ |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 额定电流IN | 2 A |
| 传输速度 | 1 Gbps |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 连接1 | |
| 插座设计 | 插头 |
| 插座出线 | 弯头 |
| 插座螺纹类型 | M12 |
| 编码 | A |
| 信号类型/分类 | Ethernet CAT5 (基于 IEC 11801), 1 Gbps |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -40 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 50 °C |
| M12 | |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | 符合IEC 61076-2-101 |
| 订货号 | 1553653 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF2CDI |
| 产品关键代码 | AF2CDI |
| GTIN | 4046356158824 |
| 单件重量(含包装) | 39.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 39.3 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS编号: 3147-75-9) |
| SCIP | 24791fef-9e4a-4b5c-b8cd-f33df895e70b |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.525千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 密封盖 1430873
-
VS-OE-OE-94B/... - 数据电缆 1417333
-
VS-OE-OE-94C/... - 数据电缆 1417346
-
VS-OE-OE-94F/... - 数据电缆 1417359
-
ALU-SB - 屏蔽层 1404531
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - 工具 1208445
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
TSD 08 SAC - 扭矩螺丝刀 1212597
-
WIREFOX-D 40 - 剥线工具 1212161
-
MICROFOX-SB - 对角剪线钳 1212489
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 剥线工具 1657407
优势
防护等级高,能在现场安全使用
绝缘层位移连接:创新省时的安装方式,无需剥线
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽