Розподільні коробки для фотоелектричних установок

Розподільні коробки для фотоелектричних установок

Для оптимального захисту фотоелектричних установок від прямих ударів блискавок та перенапруг потрібні розподільні коробки для фотоелектричних установок. Наші готові до встановлення та негайного підключення розподільні коробки для фотоелектричних установок пропонують надійні системні рішення захисту інвертора безпосередньо перед входами постійного та змінного струму. При цьому всі появи імпульсної перенапруги відводяться безпосередньо до потенціалу заземлення.

Із можливістю конфігурування
Go to Product Detail Page for item 1694140
SOL-SC-24ST-P-1-XF-11231 - String combiner box (SCB)
SOL-SC-24ST-P-1-XF-11231 - String combiner box (SCB)
1694140

String combiner box; MPP voltage: 1500 V DC; string number: 24; equipment: DC switch disconnector, string monitoring, surge protection (type 2), fuse holder (DC +/-, fuse-link can be selected); conductor cross-section DC OUT: 300 mm2, max.; communication: RS-485; housing orientation: portrait; type of cable entry: cable gland

Із можливістю конфігурування
Go to Product Detail Page for item 1694139
SOL-SC-24ST-P-1-XF-11331 - String combiner box (SCB)
SOL-SC-24ST-P-1-XF-11331 - String combiner box (SCB)
1694139

String combiner box; MPP voltage: 1500 V DC; string number: 24; equipment: DC switch disconnector, string monitoring, surge protection (type 1/2), fuse holder (DC +/-, fuse-link can be selected); conductor cross-section DC OUT: 300 mm2, max.; communication: RS-485; housing orientation: portrait; type of cable entry: cable gland

Фотоелектрична установка

Універсальні рішення для захисту від перенапруг для ваших проєктів сонячної енергетики

Якщо займаєтеся встановленням та експлуатацією фотоелектричної системи — чи то дахової фотоелектричної установки, чи великого фотоелектричного парку — ми пропонуємо вам відповідні заходи захисту від перенапруг. Тут ви можете дізнатися все про конкретні виклики та наші інноваційні вироби, які ефективно захищають ваші системи. Дізнайтеся більше про свій індивідуальний випадок застосування та наш внесок у створення відповідного захисту від перенапруг:

Переваги

  • Корпуси всіх комплектів захищені від пилу та бризок води (IP65)
  • Швидкий монтаж та введення в експлуатацію завдяки постачанню розподільних коробок для фотоелектричних установок у готовому до підключення стані
  • Спрощене підключення захисного потенційного проводу завдяки достатній кількості варіантів підключення в розподільній коробці для фотоелектричних установок
  • Створення рішень за індивідуальними специфікаціями у стислі строки
  • Підключення фотоелектричних батарей без технічного обслуговування за допомогою з’єднувача SUNCLIX або технології з’єднання Push-in
  • Для всіх комплектів фотоелектричної продукції з технологією з’єднання SUNCLIX необхідні з’єднувачі вже включені в комплект поставки
  • Відповідність комбінації комутаційних пристроїв стандарту DIN EN 61439
Попередньо зібрана розподільна коробка для фотоелектричних установок

Попередньо зібрані розподільні коробки для фотоелектричних установок надійно захищають дахові установки

Розподільні коробки для фотоелектричних установок

Завдяки своїм попередньо зібраним розподільним коробкам для фотоелектричних установок Phoenix Contact пропонує надійні системні рішення для захисту інверторів, які встановлюються безпосередньо перед входами напруги постійного струму.

При цьому всі появи імпульсної перенапруги відводяться безпосередньо до потенціалу заземлення. На підставі узгодженого обсягу послуг ми можемо швидко запропонувати вам нові варіанти.

Приклади пожежного аварійного вимикача

Безпека під час технічного обслуговування та в аварійних ситуаціях

Пожежний аварійний вимикач і роз’єднувач

Ми пропонуємо систему аварійного вимкнення у разі пожежі або силовий роз’єднувач і пристрій захисту від перенапруг в одному приладі. За допомогою пристрою аварійного вимкнення можна дистанційно вимикати фотоелектричну установку. Це гарантує максимальну безпеку під час технічного обслуговування та в разі виникнення небезпеки.

Приклад застосування з’єднувачів для фотоелектричних систем

Просте формування кабельних з’єднань: підготовка штекерів фотоелектричних систем до монтажу без спеціальних інструментів

З’єднувачі для фотоелектричних систем

Для підключення фотоелектричних батарей розподільні коробки для фотоелектричних установок оснащені прохідною панеллю SUNCLIX або кабельним вводом на клемах Push-in. З’єднувачі SUNCLIX компанії Phoenix Contact та клеми Push-in поєднують в собі такі переваги, як простота монтажу і можливість надійного з'єднання, що не потребує технічного обслуговування.

Додаткова інформація
Пристрої захисту від перенапруг та приладдя для фотоелектричних систем

Для оптимального захисту різних частин дахових установок від прямих ударів блискавок і перенапруги потрібні розподільні коробки для фотоелектричних установок. Компанія Phoenix Contact пропонує широкий асортимент різноманітних, готових до встановлення та негайного підключення розподільних коробок для дахових фотоелектричних установок.

Переглянути й завантажити електронну брошуру
Розмова між електриком дахової фотоелектричної установки та співробітником Phoenix Contact, який тримає в руках пристрій захисту від перенапруг