Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

SOL-SC-20ST-P-1-XF-00231 - String combiner box (SCB)
1694149

String combiner box; MPP voltage: 1500 V DC; string count: 20; equipment: DC switch disconnector, surge protection (type 2), fuse holder (DC +/-, fuse-link can be selected); conductor cross-section DC OUT: 300 mm2, max.; housing orientation: portrait; type of cable entry: cable gland

Докладно про виріб








Сумісна продукція



Переваги

Fast installation and startup
Standard-compliant switchgear and controlgear assembly, thanks to use of DIN EN 61439
Application-oriented consultation
Large portfolio of string combiner boxes in stock