String combiner box; MPP voltage: 1500 V DC; string count: 24; equipment: DC switch disconnector, string monitoring, surge protection (type 1/2), fuse holder (DC +/-, fuse-link can be selected); conductor cross-section DC OUT: 300 mm2, max.; communication: wireless; housing orientation: portrait; type of cable entry: cable gland
Розподільні коробки для фотоелектричних установок
Для оптимального захисту фотоелектричних установок від прямих ударів блискавок та перенапруг потрібні розподільні коробки для фотоелектричних установок. Наші готові до встановлення та негайного підключення розподільні коробки для фотоелектричних установок пропонують надійні системні рішення захисту інвертора безпосередньо перед входами постійного та змінного струму. При цьому всі появи імпульсної перенапруги відводяться безпосередньо до потенціалу заземлення.
String combiner box; MPP voltage: 1500 V DC; string count: 24; equipment: DC switch disconnector, surge protection (type 2), fuse holder (DC +/-, fuse-link can be selected); conductor cross-section DC OUT: 300 mm2, max.; housing orientation: portrait; type of cable entry: cable gland
String combiner box for photovoltaic systems up to 1000 V DC for connecting 1x 1 string. With surge protection (type 1/2) and cable glands for the input and output sides.
String combiner box for photovoltaic systems up to 1000 V DC for connecting 1x 3 strings. Same number of input and output strings. With surge protection (type 1/2) and cable glands for the input and output side.
String combiner box; MPP voltage: 1500 V DC; string number: 20; equipment: DC switch disconnector, string monitoring, surge protection (type 2), fuse holder (DC +/-, fuse-link can be selected); conductor cross-section DC OUT: 300 mm2, max.; communication: RS-485; housing orientation: portrait; type of cable entry: cable gland
String combiner box; MPP voltage: 1500 V DC; string number: 16; equipment: DC switch disconnector, string monitoring, surge protection (type 1/2), fuse holder (DC +/-, fuse-link can be selected); conductor cross-section DC OUT: 300 mm2, max.; communication: RS-485; housing orientation: portrait; type of cable entry: cable gland
String combiner box for photovoltaic systems up to 1000 V DC for connecting 2x 2 strings. With surge protection (type 1/2), DC fire department switch disconnector, and SUNCLIX DC connectors for the input and output side (SUNCLIX mating connectors supplied as standard).
String combiner box (SCB); MPP voltage: 1000 V DC; number of strings: 1; number of supported MPP trackers: 2; equipment: without special equipment; surge protection: T1 / T2; type of cable entry: MC4-Evo 2; scope of supply: without DC connector for connecting the SCB
String combiner box for photovoltaic systems up to 1,000 V DC for connecting 1x 1 string. With surge protection (type 2) and SUNCLIX DC connectors for the input and output side (SUNCLIX mating connectors supplied as standard).
String combiner box (SCB); MPP voltage: 1000 V DC; number of strings: 2; number of supported MPP trackers: 2; equipment: DC fire department switch; surge protection: T1 / T2; type of cable entry: Cable gland
Універсальні рішення для захисту від перенапруг для ваших проєктів сонячної енергетики
Якщо займаєтеся встановленням та експлуатацією фотоелектричної системи — чи то дахової фотоелектричної установки, чи великого фотоелектричного парку — ми пропонуємо вам відповідні заходи захисту від перенапруг. Тут ви можете дізнатися все про конкретні виклики та наші інноваційні вироби, які ефективно захищають ваші системи. Дізнайтеся більше про свій індивідуальний випадок застосування та наш внесок у створення відповідного захисту від перенапруг:
Переваги
- Корпуси всіх комплектів захищені від пилу та бризок води (IP65)
- Швидкий монтаж та введення в експлуатацію завдяки постачанню розподільних коробок для фотоелектричних установок у готовому до підключення стані
- Спрощене підключення захисного потенційного проводу завдяки достатній кількості варіантів підключення в розподільній коробці для фотоелектричних установок
- Створення рішень за індивідуальними специфікаціями у стислі строки
- Підключення фотоелектричних батарей без технічного обслуговування за допомогою з’єднувача SUNCLIX або технології з’єднання Push-in
- Для всіх комплектів фотоелектричної продукції з технологією з’єднання SUNCLIX необхідні з’єднувачі вже включені в комплект поставки
- Відповідність комбінації комутаційних пристроїв стандарту DIN EN 61439
Попередньо зібрані розподільні коробки для фотоелектричних установок надійно захищають дахові установки
Розподільні коробки для фотоелектричних установок
Завдяки своїм попередньо зібраним розподільним коробкам для фотоелектричних установок Phoenix Contact пропонує надійні системні рішення для захисту інверторів, які встановлюються безпосередньо перед входами напруги постійного струму.
При цьому всі появи імпульсної перенапруги відводяться безпосередньо до потенціалу заземлення. На підставі узгодженого обсягу послуг ми можемо швидко запропонувати вам нові варіанти.
Безпека під час технічного обслуговування та в аварійних ситуаціях
Пожежний аварійний вимикач і роз’єднувач
Ми пропонуємо систему аварійного вимкнення у разі пожежі або силовий роз’єднувач і пристрій захисту від перенапруг в одному приладі. За допомогою пристрою аварійного вимкнення можна дистанційно вимикати фотоелектричну установку. Це гарантує максимальну безпеку під час технічного обслуговування та в разі виникнення небезпеки.
Просте формування кабельних з’єднань: підготовка штекерів фотоелектричних систем до монтажу без спеціальних інструментів
З’єднувачі для фотоелектричних систем
Для підключення фотоелектричних батарей розподільні коробки для фотоелектричних установок оснащені прохідною панеллю SUNCLIX або кабельним вводом на клемах Push-in. З’єднувачі SUNCLIX компанії Phoenix Contact та клеми Push-in поєднують в собі такі переваги, як простота монтажу і можливість надійного з'єднання, що не потребує технічного обслуговування.