Технологія керування для PLCnext Technology

Технологія керування

Використовуйте широкий асортимент технологій керування, щоб привести свою систему у відповідність до вимог промислового Інтернету речей та Industrie 4.0 за допомогою PLCnext Technology. Працюйте з улюбленими мовами програмування — IEC 61131-3 або мовами високого рівня, як-от C/C++, C# або MATLAB® Simulink®, в режимі реального часу. Інтегруйте відкритий вихідний код і застосунки або приєднуйтеся до мережі PLCnext Control через хмарні з’єднання.

Go to Product Detail Page for item 2702153
AXL F AO4 XC 1H - Analog module
AXL F AO4 XC 1H - Analog module
2702153

Axioline F, Analog output module, Analog outputs: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, connection technology: 2-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, Extreme conditions version, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors

Go to Product Detail Page for item 1136419
RFC 4072R - Controller
RFC 4072R - Controller
1136419

Controller (SPS), PLCnext Control; Programming: High-level language and IEC 61131-3; Operating system: Yocto/Linux® (real-time); Programming tool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; System redundancy; Processor: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2.4 GHz.

Go to Product Detail Page for item 1061424
AXL F PSAI8 I 1F - Safety module
AXL F PSAI8 I 1F - Safety module
1061424

Axioline F, Analog input module, Functional safety, PROFIsafe, Only for connection to Phoenix Contact or Siemens controllers in PROFINET systems, Safe analog inputs: 8 (1-channel assignment), 4 (2-channel assignment), 4 mA ... 20 mA, connection technology: 2-conductor (shielded, twisted pair), degree of protection: IP20

Go to Product Detail Page for item 1182068
AXL SE UTH4 EF - Temperature module
AXL SE UTH4 EF - Temperature module
1182068

Axioline Smart Elements, Temperature recording module, Analog inputs: 4 (Inputs for thermocouples or linear voltage), connection technology: 2-conductor (shielded, twisted pair), External cold junction (can also be used as an additional Pt 100 sensor input): 1, connection technology: 4-conductor, degree of protection: IP20

Чому вам варто використовувати нашу технологію керування:

  • ПЛК різних класів потужності та оптимізовані для різних сфер застосування забезпечують ідеальну адаптацію до ваших завдань автоматизації
  • Підключення до різних хмарних сервісів, наприклад, Proficloud.io, дозволяє аналізувати глобальні дані машин і систем
  • PLCnext Control можна налаштувати для конкретного застосування за допомогою програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом і додатків
  • Відкрита операційна система Linux та підтримка мов високого рівня, включаючи оптимізоване середовище розробки
  • Індивідуальне розширення функціональності ПЛК і модульність входів/виходів дозволяють створювати індивідуальні системи автоматизації

Нові вироби

PLCnext Control - AXC F 1252
Плоска кришка слота для захисту невикористаного слота вводу/виводу
PLCnext Control для енергетичних систем
Логотип Virtual PLCnext Control
Модуль вводу/виводу для вимірювання температури для віддаленої системи вводу/виводу Axioline F
Axioline Smart Elements з послідовним інтерфейсом (RS-232/RS-485) і розширеним набором функцій

PLCnext Control для простих завдань

Компактні. Безпечні. CRA-сумісний.

Модульна система управління PLCnext Control - це сучасне рішення початкового рівня в світі PLCnext Technology. Як високопродуктивний малогабаритний контролер, він пропонує привабливе співвідношення ціни та якості. Він відповідає вимогам CRA і сертифікований відповідно до IEC 62443-4-2, тому відповідає високим вимогам безпеки.

Основні характеристики

  • Блок керування, що відповідає вимогам CRA та має сертифікат IEC 62443-4-2
  • 2-ядерний процесор (i.MX93, 2 x 1,7 ГГц), 1 ГБ оперативної пам'яті, 1 ESM
  • 1,1 ГБ внутрішньої пам'яті, 1 мережевий інтерфейс
  • Тривалість циклу: 4 мс, 8 Мбайт пам'яті програм
  • Вбудована шинна база для простоти монтажу
  • Мова високого рівня та IEC 61131-3 у поєднанні

Переваги

  • Завдяки сертифікації відповідно до стандарту IEC 62443-4-2, блок управління відповідає високим вимогам кібербезпеки та відповідності CRA навіть у сегменті початкового рівня
  • Операційна система Linux з підтримкою реального часу для детермінованого та надійного виконання критичних за часом процесів
  • Відкрита архітектура дозволяє програмувати на мовах високого рівня і розширювати за допомогою додатків з PLCnext Store

Плоска кришка паза

Захист невикористаного слота

Нова кришка слота забезпечує економічно ефективний захист невикористаного слота Axioline Smart Element на об’єднувальній платі Axioline F.

Основні характеристики

  • Механічна фіксація в слоті
  • Конструкційна висота: 20,8 мм
  • Ступінь захисту: IP20
  • Діапазон температури: від -40 °C до +70 °C

Переваги

  • Забезпечення захисту від електростатичного розряду невикористаного слота
  • Економічна альтернатива існуючим кришкам слотів AXL SE SC і AXL SE SC-A
  • Монтаж і демонтаж без інструментів
  • Невелика потреба в просторі для зберігання

PLCnext Control для енергетичних систем

Контролер для об’єктів критичної інфраструктури

Масштабована й безпечна система керування на базі технології PLCnext Technology: ця система керування була спеціально розроблена для суворих умов експлуатації у сфері виробництва та розподілу електроенергії. Система може бути розширена за допомогою інтелектуальних програмних рішень і спеціально сертифікованих пристроїв вводу/виводу.

Основні характеристики

  • Розширений діапазон температури від -40 до +70 °C
  • Вимоги щодо електромагнітної сумісності згідно з IEC 61850 Class H
  • Розширений моніторинг пристрою із вбудованим сторожовим таймером і контактом реле реального часу
  • 3 незалежні Інтерфейси Ethernet
  • Інтегровані протоколи дистанційного контролю IEC 60870-5-101 та IEC 60870-5-104

Переваги

  • PLCnext Control із високим рівнем експлуатаційної готовності для виробництва та розподілу електроенергії
  • Розроблено для екстремальних умов навколишнього середовища відповідно до IEC 61850-3
  • Компактна й модульна система вводу/виводу для легкого розширення
  • Кібербезпека відповідно до IEC 62351-3 і IEC 62443 (SL2)
  • Просте розширення функціональності за допомогою додатків із магазину PLCnext Store

Virtual PLCnext Control

Ефективні та гнучкі рішення для керування

Virtual PLCnext Control пропонує більшу масштабованість, гнучкість і економічну ефективність автоматизації. Як програмне забезпечення в контейнері OCI, вони забезпечують безперешкодну інтеграцію, об’єднують операційну та інформаційну безпеку й підвищують апаратну незалежність вашого рішення для керування.

Основні характеристики

  • Архітектура системи на базі відкритої екосистеми PLCnext Technology
  • Програмування відповідно до IEC 61131-3 та мовами високого рівня, такими як C++, C# та Matlab
  • Контролер і/або пристрій PROFINET
  • Налаштування за допомогою керування на базі WЕВ
  • Virtual PLCnext Control в контейнері OCI

Переваги

  • Програмна система керування з відкритою архітектурою PLCnext Technology
  • Легке масштабування й адаптація до нових вимог без фізичної модернізації
  • Пряме підключення до систем інформаційних технологій, хмарних сервісів і платформ промислового Інтернету речей для додатків на основі даних
  • Мінімізує інвестиційні витрати, оскільки не потрібне спеціальне обладнання
  • Максимальна кібербезпека завдяки контейнерній технології

Модуль вводу/виводу для вимірювання температури

Підключення резистивних датчиків температури

Модуль призначений для використання в станції вводу/виводу Axioline F. Використовується для реєстрації сигналів від резистивних датчиків температури у вибухонебезпечних середовищах, Зоні 0 та Зоні 1. Модуль підтримує всі поширені платинові та нікелеві датчики.

Основні характеристики

  • 8 аналогових вхідних каналів для підключення терморезисторів (резистивних датчиків температури)
  • Лінійні входи до 10 кОм
  • Розширений діапазон температури від -40 °C до +70 °C
  • Іскробезпечні входи
  • Підключення датчиків за допомогою 2-, 3- та 4-проводової технології

Переваги

  • Відповідає вимогам будь-якого застосування з підключенням усіх поширених резистивних датчиків температури й лінійних входів резисторів
  • Гнучкість застосування та більша відстань до датчика завдяки використанню 2-, 3- та 4-проводової технології
  • Висока надійність завдяки розширеному діапазону температури
  • Підключення до резистивних датчиків температури у Зонах 0 і 1

Модулі вводу/виводу з послідовним інтерфейсом

Варіанти з розширеною функціональністю

Ці Axioline Smart Element дозволяють працювати з комерційними периферійними пристроями з послідовним інтерфейсом у системі шини. Послідовний інтерфейс забезпечує швидкість передачі даних до 230 400 біт/с. Підтримується, зокрема, протокол Modbus/RTU.

Основні характеристики

  • Один послідовний вхідний і вихідний канал
  • Інтерфейс RS-485 або RS-232
  • Кількість бітів даних, стопових бітів і парність можна налаштовувати
  • Підтримка різних протоколів
  • Підтримка клієнтів і серверів Modbus/RTU
  • 61 байт даних послідовного інтерфейсу можна передати за один цикл

Переваги

  • Швидке отримання даних, переданих через послідовний інтерфейс
  • Цілеспрямована фільтрація телеграм Modbus/RTU за допомогою регульованого адресного фільтра
  • Оптимізована адаптація до часу відгуку серверів Modbus/RTU
  • Значна економія місця в шафі керування завдяки модульній комбінованій системі вводу/виводу

PLCnext Control серії Axiocontrol

Масштабований контролер PLCnext Control у різних класах потужності

Відкритість та інноваційність — модульні контролери PLCnext Control з серії Axiocontrol

Phoenix Contact пропонує декілька ПЛК надійної серії Axiocontrol для PLCnext Technology у різних класах потужності. Вони розроблені для програмування мовами високого рівня, але передбачають можливість класичного застосування з IEC 61131-3.
ПЛК можна доповнювати модулями для системи вводу/виводу Axioline та Inline зі степенем захисту IP20. Крім того, ви можете доповнити PLCnext Control AXC F 2152 та AXC F 3152 апаратними функціями з лівого боку, наприклад додатковим портом Ethernet, функціями Safety або штучного інтелекту.

Безпека базується на модулі Trusted-Platform-Modul (TPM), на якому також можна зберігати користувацькі сертифікати. Контролери цієї серії — це перші контролери, сертифіковані TÜV Süd згідно з IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile у поєднанні з IEC 62443-4-2. Це підтверджує повноцінне застосування принципів безпечного життєвого циклу розробки (Secure Development Life Cycle) під час розробки PLCnext Control. Сертифікація згідно з IEC 62443-4-1/-4-2 свідчить про дотримання принципів безпеки під час розробки виробу й виконання усіх технічних вимог щодо безпеки. Завдяки активації профіля безпеки ви маєте доступ до розширеного набору функцій ступеня безпеки 2 (SL2).

Ілюстрація Virtual PLCnext Control

Апаратно-незалежний, масштабований Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control — майбутнє автоматизації

Новий асортимент виробів Virtual PLCnext Control робить революцію у промисловій автоматизації, впроваджуючи програмні контролери у вигляді контейнерів OCI. Ця технологія дозволяє відділити завдання керування від фізичних пристроїв і виконувати їх на потужних комп’ютерних архітектурах, що забезпечує гнучкість, масштабованість і економічну ефективність. Virtual PLCnext Control пропонує звичне середовище зі знайомими функціями та можливостями програмування, які також знайомі з апаратного забезпечення PLCnext Control. Основні переваги включають незалежний від апаратного забезпечення життєвий цикл програмного продукту, конвергенцію інформаційних та операційних технологій, масштабованість ресурсів, просте обслуговування та оновлення завдяки перевіреним процесам адміністрування зі сфери інформаційних технологій. Ці функції роблять Virtual PLCnext Control перспективним рішенням для промислової автоматизації.

PLCnext Control для периферійних обчислень

Безперешкодна інтеграція операційних та інформаційних технологій

Орієнтований на дані та гнучкий - PLCnext Control для сучасних периферійних обчислень

Для ефективного використання даних з поля і хмарних технологій, PLCnext Control для периферійних додатків пропонує можливість впровадження потужних і інтелектуальних рішень IoT безпосередньо в точці генерації даних. Це послідовно долає розрив між світом інформаційних та операційних технологій. Завдяки контейнерному управлінню та відкритим інтерфейсам, інтеграція в існуючі ІТ-інфраструктури є особливо простою.

Завдяки повноцінній операційній системі Linux Ubuntu Pro та простій інтеграції таких інструментів, як Node-RED, локальні інформаційні панелі та база даних часових рядів, час розробки та розгортання може бути значно скорочено. Обробка даних безпосередньо на пристрої забезпечує швидкий, безпечний і беззаперечний обмін інформацією. Адміністрування зручно здійснюється за допомогою веб-інструменту управління. Гранична система призначена для безперервної промислової експлуатації, а також підтримує складні додатки, такі як виявлення аномалій на основі штучного інтелекту або автономні системи.

Високопродуктивний PLCnext Control

Високопродуктивний PLCnext Control

Безпечний і надлишковий - PLCnext Control для великих мереж

За допомогою високопродуктивного контролера PLCnext Technology ви можете реалізувати програми автоматизації, які висувають особливі вимоги до безпеки або доступності. Для застосувань з високим рівнем безпеки використовуйте наші контролери безпеки до SIL 3. Вони поєднують в собі особливо високий рівень безпеки завдяки двом незалежним процесорам з високопродуктивною чотирьохядерною системою, яка може обслуговувати дуже розгалужені мережі, що налічують до 300 абонентів, орієнтованих на безпеку.

Резервна технологія керування дозволяє скоротити час простою, працювати економно та уникати небезпек, наприклад, у тунелях або в аеропортах. Інтегрована функція резервування на основі оптоволокна забезпечує безперервність процесів у разі відмови або заміни контролера. Віддалений польовий контролер працює на основі PROFINET і автоматично налаштовує резервну систему завдяки AutoSync Technology.

Обидва віддалені польові контролери оснащені простим інтерфейсом користувача, більш зручним завдяки резистивній сенсорній панелі. Це забезпечує можливість детального моніторингу.
Вбудований сервер OPC UA вже сьогодні гарантує відповідність ПЛК вимогам майбутнього завдяки стандартизованому протоколу обміну даними.

PLCnext Control з підключеними модулями вводу/виводу

Надійність та масштабованість — PLCnext Control для енергетичних систем

PLCnext Control — це масштабована і безпечна система керування, заснована на технології PLCnext Technology. Цей контролер спеціально розроблений для роботи в складних умовах виробництва та розподілу електроенергії і може бути розширений за допомогою інтелектуальних програмних рішень та сертифікованих входів/виходів.

PLCnext Control пропонує розширений діапазон температури від -40 до +70 °C і відповідає вимогам щодо електромагнітної сумісності згідно з IEC 61850, клас H. Крім того, розширений моніторинг пристрою за допомогою вбудованого сторожового таймера і релейного контакту під напругою забезпечує додаткову безпеку.

Завдяки трьом незалежним інтерфейсам Ethernet й інтегрованим протоколам дистанційного контролю (IEC 60870-5-101 та IEC 60870-5-104) контролер ідеально підходить для використання в критично важливих інфраструктурах.

PLCnext Control дозволяє створювати системи автоматизації з високими вимогами до безпеки та експлуатаційної готовності. Розроблений для екстремальних умов навколишнього середовища та оснащений передовими засобами кібербезпеки цей контролер пропонує надійне рішення для критично важливих об’єктів інфраструктури. Завдяки компактній і модульній системі вводу/виводу та простому розширенню за допомогою застосунків з магазину PLCnext Store ви можете розробляти свої програми гнучко та ефективно.

PLCnext Technology Starterkit
Відкрийте для себе PLCnext Technology!

Увійдіть у відкритий світ PLCnext Technology й насолоджуйтеся неперевершеними функціями, зручністю керування та надзвичайною ефективністю. Бажаємо успіху у програмуванні.

До стартового комплекту
PLCnext Technology Starterkit
Система автоматизації з PLCnext Control і різними модулями вводу/виводу

Система автоматизації з PLCnext Control і різними модулями вводу/виводу

Висока модульність в системі автоматизації завдяки модулям вводу/виводу

Вам потрібні модулі вводу/виводу для системи автоматизації? За допомогою виробів з широкого асортименту модулів вводу/виводу можна за модульним принципом формувати станції ПЛК з оптимальним дотриманням відповідних вимог застосування. До PLCnext Control серії Axiocontrol можна підключати блочні модулі вводу/виводу лінійки продукції Axioline F, а також елементи Axioline Smart Element, які можна гнучко збирати в умовах дуже обмеженого простору. Крім цифрових і аналогових модулів асортимент пристроїв вводу/виводу містить також різні функціональні модулі. Деякі модулі Axioline F доступні додатково як варіанти для особливо жорстких умов навколишнього середовища.

Вже сьогодні ви автоматизуєте установки за допомогою системи вводу/виводу Inline компанії Phoenix Contact і хочете в майбутньому користатися подальшими перевагами і перейти до екосистеми PLCnext Technology. Адаптерна клема Inline забезпечує можливість простого переоснащення наявної станції вводу/виводу з використанням PLCnext Control для успішної модернізації системи.
Вибір відповідних функцій вводу/виводу та проєктування станції вводу/виводу виконуються швидко й без помилок за допомогою програмного забезпечення Project+.

Розширення ПЛК для Safety, Ethernet та INTERBUS

Розширення ПЛК для Safety, Ethernet та INTERBUS

Розширення функцій PLCnext Control

Розширте функції PLCnext Control (AXC F 2152 або AXC F 3152), наприклад, додайте модуль Safety, Ethernet або ШІ, встановлений ліворуч від контролера. Для цього є додатковий інтерфейс Ethernet, або ж ваш контролер оптимізований для систем зі штучним інтелектом або машинним навчанням. Розширення PROFIsafe для встановлення ліворуч являють собою повноцінні ПЛК, які доповнюють набір функцій вашого PROFIsafe для безпечного застосування до рівня повноти безпеки SIL 3. За допомогою одного додаткового модуля розширення ви можете під’єднати до свого ПЛК до трьох модулів.

Використовуйте додаткові компоненти екосистеми PLCnext Technology

PLCnext Engineer
Програміст за ноутбуком
Ноутбук з PLCnext Store на екрані
PLCnext Engineer

З гнучкою програмною платформою PLCnext ви отримуєте безкоштовне програмне забезпечення, що об’єднує будь-які завдання з інженерного проєктування для PLCnext Control в одному інструменті. Програма надає можливість конфігурування, програмування згідно з IEC 61131-3, програмування функцій безпеки Safety, візуалізації та діагностики й дозволяє встановлювати додаткові надбудови для розширення функцій та інтерфейсів.
PLCnext Engineer дозволяє викликати програми, створених мовами високого рівня, або моделі MATLAB® Simulink®, а також вводити їх в експлуатацію та керувати ними на PLCnext Control. Завдяки цьому можна зручно поєднувати код мов високого рівня зі стандартними технологіями автоматизації.

До програмного забезпечення
Програміст за ноутбуком

Завдяки простій хмарній інтеграції можливості використання програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом та ноу-хау PLCnext Community, які постійно зростають, ви отримуєте переваги нових форм співпраці. Отримуйте доступ до інформацію, служби підтримки та корисних ресурсів через PLCnext Technology. Або ставте запитання на форумі й отримуйте відповіді наших експертів чи інших користувачів. Знаходьте відповіді на найбільш поширені запитання, переглядайте навчальні матеріали, користуйтеся нашими ресурсами на GitHub, Instagram і LinkedIn. Ознайомтеся з цікавими прикладами застосування або дізнайтеся більше про галузеві тенденції у блогу MakersBlog.

До спільноти
Ноутбук з PLCnext Store на екрані

PLCnext Store пропонує програмні застосунки, за допомогою яких ви зможете безпосередньо та легко розширити функції PLCnext Control. Відкритість платформи дає змогу стороннім виробникам також продавати свої застосунки. У PLCnext Store ви знайдете безліч застосунків для будь-якої сфери застосування — від програмних бібліотек для прискореного програмування до попередньо запрограмованих застосунків, для користування якими не потрібні знання в галузі програмування.

До PLCnext Store
Електронна брошура
Нова електронна брошура про технологію PLCnext Technology

Ця перша інтерактивна електронна брошура щодо PLCnext Technology містить всю необхідну інформацію.
У цій електронній брошурі ви знайдете кнопки для подальшої взаємодії. Надихайтеся цікавими прикладами використання. Розгляньте наше апаратне забезпечення у деталях на 3D-зображеннях. Дізнайтеся більше про вироби в нашому інтернет-магазині або дізнайтеся більше про всі чотири частини екосистеми. Тут також є багато пов’язаних посилань і вбудованих відео на всі ваші улюблені теми.

Перейти до електронної брошури
Електронна брошура PLCnext Technology