AXL F DI8/2 24DC 1F - Digital module
2702783

Axioline F, Digital input module, Digital inputs: 8, 24 V DC, connection technology: 2-conductor, corresponds to standard IEC 61850-3, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Переваги

8 digital inputs according to EN 61131-2 type 1
Connection of sensors in 2-conductor technology
24 V DC, 2.5 mA
Filter time of < 1 ms
Inputs are reverse polarity protected
Safe isolation in accordance with EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201
Device rating plate stored
Diagnostic and status indicators
Meets the requirements of IEC 61850-3 and IEEE 1613