З гнучкою програмною платформою PLCnext ви отримуєте безкоштовне програмне забезпечення, що об’єднує будь-які завдання з інженерного проєктування для PLCnext Control в одному інструменті. Програма надає можливість конфігурування, програмування згідно з IEC 61131-3, програмування функцій безпеки Safety, візуалізації та діагностики й дозволяє встановлювати додаткові надбудови для розширення функцій та інтерфейсів.
PLCnext Engineer дозволяє викликати програми, створених мовами високого рівня, або моделі MATLAB® Simulink®, а також вводити їх в експлуатацію та керувати ними на PLCnext Control. Завдяки цьому можна зручно поєднувати код мов високого рівня зі стандартними технологіями автоматизації.
Axioline F, Digital input module, Functional safety, SafetyBridge technology, Digital inputs: 4 (for 2-channel assignment), 8 (for 1-channel assignment), 24 V DC, connection technology: 2-, 3-, 4-conductor, degree of protection: IP20