AXL F AO4 HART XC 1F - Analog module
1087080

Axioline F, Analog output module, Analog outputs: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, connection technology: 2-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, Extreme conditions version, HART functionality, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

4 analog output-powered control signals for HART
Current range: 4 mA ... 20 mA and 0 mA ... 20 mA
Cyclic access to PV, SV, TV, QV, and Loop Current
Can be used under extreme ambient conditions
Extended temperature range of -40 °C ... +70 °C (see “Tested successfully: use under extreme ambient conditions” in the data sheet)