Серія D21 підходить для застосування в різних сферах завдяки таким різноманітним конструкціям і варіантам, як вільнопідвішувані з’єднання та прохідні панелі. В асортименті з’єднувачі провідник-плата у дворядному виконанні з кількістю полюсів від 6 до 20 і кроком 2,50 мм.
PCB headers, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of rows: 2, number of positions: 10, product range: DD31H 2,2/..-H, pitch: 3.81 mm, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.8 mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: CONNEXIS DD, Pin connector pattern alignment: Standard, locking: Snap-in locking, mounting method: Engagement nose, type of packaging: packed in cardboard