Серія D21 підходить для застосування в різних сферах завдяки таким різноманітним конструкціям і варіантам, як вільнопідвішувані з’єднання та прохідні панелі. В асортименті з’єднувачі провідник-плата у дворядному виконанні з кількістю полюсів від 6 до 20 і кроком 2,50 мм.
Crimp contact, nominal current: 4 A, contact surface: Tin