Завдяки широкому асортименту з’єднувачів для передачі даних ви завжди матимете потрібне з’єднання. Усе дуже просто: співпрацюючи з компанією Phoenix Contact, ви отримуватимете всі інтерфейси пристроїв від одного постачальника. Завдяки різноманітності конструкцій, кодування та призначень контактів у нас є універсальні рішення для мідних чи оптоволоконних кабелів.
Contact carrier, Power, 4-position, Pin, straight, M12, T-coding, THR solder connection, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)