Круглий роз'єм і з'єднувач для передачі даних для друкованої плати

Круглі з’єднувачі та з’єднувачі для передачі даних для друкованої плати

Круглі з'єднувачі та з'єднувачі для передачі даних для друкованої плати пропонують ідеальні рішення для промислових застосувань і для підключення до мережі інтелектуальних пристроїв. Круглі штекери M8 і M12, а також з'єднувачі для передачі даних RJ45, D-SUB, HDMI, коаксіальні, оптоволоконні або SPE забезпечують перспективну передачу даних. Наш асортимент включає варіанти для автоматизованої пайки хвилею припою, пайки SMT чи THR, а також всі поширені кодування, контактні поверхні і типи захисту.

Переваги

  • Оптимальні рішення для друкованої плати завдяки круглим з’єднувачам M8 і M12 на стороні пристрою, а також з'єднувачам для передачі даних від RJ45 до USB, SPE і D-SUB, коаксіальних та оптоволоконних з'єднань
  • Висока гнучкість завдяки екранованим та неекранованим варіантам, парним і непарним розеткам, різним типам сигналів і всім поширеним ступеням захисту
  • Швидке підключення завдяки інноваційним рішенням з'єднання для пристроїв усіх стандартних ступенів захисту та кодувань
  • Варіанти асортименту для автоматизованих процесів пайки
Безкоштовний зразок
Випробуйте наші з’єднувачі для монтажу на друковану плату

Хочете переглянути і протестувати круглі з’єднувачі і з’єднувачі для передачі даних для друкованої плати на стороні пристрою? – Замовте безкоштовний зразок безпосередньо на своє робоче місце. При цьому ви отримаєте кваліфіковану підтримку та консультацію щодо цільового використання у вашій системі. Переконайтеся в перевагах рішень компанії Phoenix Contact.

Замовити зразки зараз
Круглі з’єднувачі та з’єднувачі для передачі даних для друкованої плати

Нові вироби

Кутові приладові з’єднувачі M12 для наскрізного монтажу
Приладові з’єднувачі M12 для паяння
Екрановані з’єднувачі для друкованих плат RJ45

Кутовий приладовий з’єднувач M12 для наскрізного монтажу

Підвищує ефективність виробництва

Штекер M12 із кутом 90° призначений для автоматизованого виробництва і забезпечує ефективні процеси складання. Завдяки своїй кутовій конструкції новий з’єднувач можна гнучко розміщувати на друкованій платі, що дозволяє використовувати його навіть в умовах обмеженого простору.

Основні характеристики

  • Кутова конструкція
  • Для технології оплавлення припою в наскрізних отворах (THR)
  • Напруга до 250 В
  • Струм до 4 А
  • Варіанти із кодуванням A і D
  • 4, 5 або 8 полюси
  • Неекрановане виконання
  • Інверсний вставний торець

Переваги

  • Підходить для Pick-and-Place: автоматизоване комплектування на друкованій платі сприяє підвищенню ефективності виробництва
  • Оптимізована конструкція: зміщений центр ваги, завдяки чому можливе встановлення «без зусиль» на друкованій платі без фіксуючих гачків
  • Гнучкість: легке розміщення та вирівнювання на друкованій платі навіть в умовах обмеженого простору
  • Модульність: сумісний з доступними корпусами для наскрізного монтажу

Приладові з’єднувачі M12 для паяння

Перспективність вашої системи

Безсвинцеві вилки M12 для процесу паяння хвилею припою відповідають вимогам RoHS II без винятку 6c. Завдяки універсальній зворотній сумісності ви можете легко інтегрувати з’єднувачі в наявну схему друкованої плати.

Основні характеристики

  • Напруга до 250 В
  • Струм до 4 А
  • Варіанти із кодуванням A, B і D
  • 4 та 5 полюсів
  • Пряма або кутова конструкція

Переваги

  • Стандартні схеми розташування полюсів та кодування для передачі сигналів і даних зі стандартизованою конструкцією Design-in
  • Простий монтаж друкованих плат: двокомпонентні з'єднувачі для паяння хвилею припою
  • Надійне комплектування: фіксуючі гачки забезпечують фіксацію на друкованій платі
  • Сталий розвиток і перспективність: не містить свинцю відповідно до RoHS II без винятку 6c
  • Доступність у всьому світі через глобальні канали дистрибуції

Екрановані з’єднувачі для друкованих плат RJ45

Підходять для паяння хвилею припою та для технології оплавлення припою в наскрізних отворах

Нові з’єднувачі для друкованих плат RJ45 із вбудованим трансформатором підходять для паяння хвилею припою (THT) і для технології оплавлення припою в наскрізних отворах (THR). Вони розширюють наявний асортимент екранованими варіантами RJ45 у промисловому виконанні для застосувань зі швидкістю до 1 Гбіт/с.

Основні характеристики

  • Однопортові з’єднувачі для друкованих плат 90° і 180°
  • Для паяння хвилею припою (THT) і технології оплавлення припою в наскрізних отворах (THR)
  • Опціонально зі світлодіодом і захисною пружиною
  • Варіанти екранування для всіх поширених застосувань Ethernet
  • Швидкість передачі даних до 1 Гбіт/с
  • Надійний промисловий дизайн

Переваги

  • Спрощений процес проєктування Ethernet завдяки вбудованому екрануванню
  • Зменшення складності друкованої плати та мінімізація ризиків електромагнітної сумісності
  • Автоматизована обробка завдяки можливості застосування технології оплавлення припою в наскрізних отворах
  • Оптимальний варіант для будь-кого застосування завдяки великому асортименту продукції
  • Готовність для складних застосувань завдяки промисловій конструкції

Основні характеристики

Ми пропонуємо вам відповідні з’єднувачі для монтажу на друковану плату для вашої системи. Скористайтеся перевагами унікального асортименту.

Круглі з’єднувачі та з’єднувачі для передачі даних для друкованої плати

Кодування Для всіх стандартних мереж (A, B, D, K, L, M, S, T, X, Y)
Кількість полюсів Від 2 до 12
Вставні торці 3+PE, 4+PE, 5+PE, RJ45, SPE, SPE M8
Ступінь захисту Від IP20 до IP69K
Швидкість передачі Від 1 до 10 Гбіт/с
Типи датчиків Універсальна, Ethernet, PROFINET, Single Pair Ethernet

Ідеальне рішення для численних сфер застосування Наші з’єднувачі для монтажу на друковану плату пропонують універсальні рішення для з'єднання для численних застосувань. До них належать такі:

Контролер із HDMI- і USB-з’єднанням
Контролери: введення в експлуатацію завдяки інтерфейсам USB і HDMI
Маршрутизатор 5G
Маршрутизатор 5G
Круглі з’єднувачі для пристроїв промислової електроніки
Круглі з’єднувачі для пристроїв промислової електроніки
Перетворювач частоти з інтерфейсами для передачі даних
Перетворювач частоти: промислова передача даних через RJ45 INDUSTRIAL

Саме тому ми — надійний партнер

Хмара тегів на тему «Інтерфейси для передачі даних»
Співробітник консультує клієнта щодо належних з’єднувачів
Клієнт під час впровадження свого з’єднувача
Співробітник у лабораторії перевіряє з’єднувач для передачі даних
Хмара тегів на тему «Інтерфейси для передачі даних»

Завдяки широкому асортименту з’єднувачів для передачі даних ви завжди матимете потрібне з’єднання. Усе дуже просто: співпрацюючи з компанією Phoenix Contact, ви отримуватимете всі інтерфейси пристроїв від одного постачальника. Завдяки різноманітності конструкцій, кодування та призначень контактів у нас є універсальні рішення для мідних чи оптоволоконних кабелів.

Співробітник консультує клієнта щодо належних з’єднувачів

Кількість з’єднань між машинами, вузлами машин і користувачами зростає. Це означає, що кількість даних збільшується, тоді як наявний монтажний простір залишається незмінним. Завдяки досвіду консультантів Phoenix Contact ви отримаєте правильне рішення для інтерфейсу свого пристрою: наші фахівці з передачі даних знайдуть розумне рішення для вашої сфери використання.

Клієнт під час впровадження свого з’єднувача

Ми не залишимо вас наодинці з процесом проєктування: на етапі розробки пристрою ми допомагатимемо вам, наприклад, шляхом виконання попереднього конфігурування та надання 2D-/3D-даних для вашої CAD-програми. Наша підтримка включає також: безкоштовну послугу замовлення зразків, а також надійні послуги логістики з наявністю продукції в усьому світі завдяки онлайн-замовленню.

Співробітник у лабораторії перевіряє з’єднувач для передачі даних

Високоякісні з’єднувачі компанії Phoenix Contact розроблені для надійного й довговічного зв’язку з пристроєм. Завдяки нашому великому досвіду у сфері технологій з’єднання ви користуватиметесь перевагами інноваційних рішень і тривалої наявності продукції. Лабораторні випробування, що виходять за межі стандартів, а також міжнародні сертифікати підтверджують якість нашої продукції.

Технології

Single Pair Ethernet, ключова технологія промислового Інтернету речей
Мідні кабелі для передачі даних
Оптоволокно
Технології зв’язку і передачі даних
Технології з’єднання
Монтаж друкованої плати
Single Pair Ethernet, ключова технологія промислового Інтернету речей

Дізнайтеся більше про технологію Single Pair Ethernet, що є ключем до безперебійної передачі даних і живлення від датчика до хмари.

Докладніше про технологію SPE
Мідні кабелі для передачі даних

Скористайтеся перевагами надійної передачі даних завдяки перевіреній технології на основі міді.

Докладніше про мідні кабелі для передачі даних
Оптоволокно

Передача даних оптоволоконними лініями дає змогу передавати дані зі швидкістю до 40 Гбіт/с на багато кілометрів.

Докладніше про оптоволоконну технологію
Технології зв’язку і передачі даних

5G, OPC UA, LoRaWAN, IEC 60870-5-104: перспективні технології передачі даних для надійної комунікації.

Докладніше про технологію обміну й передачі даних
Технології з’єднання

Від з’єднання Push-in і багатопроводового з’єднання до гвинтового з’єднання: ознайомтеся з широким вибором технологій підключення.

Докладніше про технології з’єднання
Монтаж друкованої плати

Ефективно комплектуйте друковані плати відповідно до вимог технологічного процесу: наші технології підключення пристроїв підходять для ручного, напівавтоматичного й повністю автоматичного виготовлення.

Докладніше про монтаж друкованої плати