Завдяки широкому асортименту з’єднувачів для передачі даних ви завжди матимете потрібне з’єднання. Усе дуже просто: співпрацюючи з компанією Phoenix Contact, ви отримуватимете всі інтерфейси пристроїв від одного постачальника. Завдяки різноманітності конструкцій, кодування та призначень контактів у нас є універсальні рішення для мідних чи оптоволоконних кабелів.
SPE PCB connector, design: IEC 63171-5, degree of protection: IP20, number of positions: 2, 10 Gbps, CAT B (ISO/IEC 63171), material: Plastic, connection method: THR solder connection, Single Pair Ethernet