Завдяки широкому асортименту з’єднувачів для передачі даних ви завжди матимете потрібне з’єднання. Усе дуже просто: співпрацюючи з компанією Phoenix Contact, ви отримуватимете всі інтерфейси пристроїв від одного постачальника. Завдяки різноманітності конструкцій, кодування та призначень контактів у нас є універсальні рішення для мідних чи оптоволоконних кабелів.
SPE PCB connector, design: SPE, degree of protection: IP65/IP67, number of positions: 2, material: LCP, connection method: THR solder connection, cable outlet: straight, color: black, Single Pair Ethernet