Завдяки широкому асортименту з’єднувачів для передачі даних ви завжди матимете потрібне з’єднання. Усе дуже просто: співпрацюючи з компанією Phoenix Contact, ви отримуватимете всі інтерфейси пристроїв від одного постачальника. Завдяки різноманітності конструкцій, кодування та призначень контактів у нас є універсальні рішення для мідних чи оптоволоконних кабелів.
Круглі з’єднувачі та з’єднувачі для передачі даних для друкованої плати
Круглі з'єднувачі та з'єднувачі для передачі даних для друкованої плати пропонують ідеальні рішення для промислових застосувань і для підключення до мережі інтелектуальних пристроїв. Круглі штекери M8 і M12, а також з'єднувачі для передачі даних RJ45, D-SUB, HDMI, коаксіальні, оптоволоконні або SPE забезпечують перспективну передачу даних. Наш асортимент включає варіанти для автоматизованої пайки хвилею припою, пайки SMT чи THR, а також всі поширені кодування, контактні поверхні і типи захисту.
Contact carrier, 8-position, Socket, straight, M12, A-coding, THR solder connection, this item is expected to be lead-free from Q4 2025 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance
Device connector rear mounting, 5-position, Pin, straight, M12-SPEEDCON, A-coding, Wave soldering, this item is expected to be lead-free from Q1 2026 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance
Contact carrier, 8-position, Pin, straight, M12, A-coding, SMD reflow, this item is expected to be lead-free from Q1 2027 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance
Contact carrier, Universal, 4-position, Pin, straight, M12, S-coding, THR solder connection, this item is expected to be lead-free from Q4 2025 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance
Device connector rear mounting, 5-position, Pin, angled, M12-SPEEDCON, A-coding, THR and wave soldering, this item is expected to be lead-free from Q2 2026 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance
Contact carrier, 8-position, Pin, straight, M12, A-coding, THR solder connection, this item is expected to be lead-free from Q1 2027 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance
Contact carrier, 3-position, Pin, straight, M8, A-coding, SMD reflow, this item is expected to be lead-free from Q1 2027 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance
Contact carrier, Universal, 4-position, Socket, straight, M12, S-coding, THR solder connection, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)
Переваги
- Оптимальні рішення для друкованої плати завдяки круглим з’єднувачам M8 і M12 на стороні пристрою, а також з'єднувачам для передачі даних від RJ45 до USB, SPE і D-SUB, коаксіальних та оптоволоконних з'єднань
- Висока гнучкість завдяки екранованим та неекранованим варіантам, парним і непарним розеткам, різним типам сигналів і всім поширеним ступеням захисту
- Швидке підключення завдяки інноваційним рішенням з'єднання для пристроїв усіх стандартних ступенів захисту та кодувань
- Варіанти асортименту для автоматизованих процесів пайки
Нові вироби
Основні характеристики
Ми пропонуємо вам відповідні з’єднувачі для монтажу на друковану плату для вашої системи. Скористайтеся перевагами унікального асортименту.
Круглі з’єднувачі та з’єднувачі для передачі даних для друкованої плати | |
---|---|
Кодування | Для всіх стандартних мереж (A, B, D, K, L, M, S, T, X, Y) |
Кількість полюсів | Від 2 до 12 |
Вставні торці | 3+PE, 4+PE, 5+PE, RJ45, SPE, SPE M8 |
Ступінь захисту | Від IP20 до IP69K |
Швидкість передачі | Від 1 до 10 Гбіт/с |
Типи датчиків | Універсальна, Ethernet, PROFINET, Single Pair Ethernet |
Саме тому ми — надійний партнер
Кількість з’єднань між машинами, вузлами машин і користувачами зростає. Це означає, що кількість даних збільшується, тоді як наявний монтажний простір залишається незмінним. Завдяки досвіду консультантів Phoenix Contact ви отримаєте правильне рішення для інтерфейсу свого пристрою: наші фахівці з передачі даних знайдуть розумне рішення для вашої сфери використання.
Ми не залишимо вас наодинці з процесом проєктування: на етапі розробки пристрою ми допомагатимемо вам, наприклад, шляхом виконання попереднього конфігурування та надання 2D-/3D-даних для вашої CAD-програми. Наша підтримка включає також: безкоштовну послугу замовлення зразків, а також надійні послуги логістики з наявністю продукції в усьому світі завдяки онлайн-замовленню.
Високоякісні з’єднувачі компанії Phoenix Contact розроблені для надійного й довговічного зв’язку з пристроєм. Завдяки нашому великому досвіду у сфері технологій з’єднання ви користуватиметесь перевагами інноваційних рішень і тривалої наявності продукції. Лабораторні випробування, що виходять за межі стандартів, а також міжнародні сертифікати підтверджують якість нашої продукції.
Технології
Дізнайтеся більше про технологію Single Pair Ethernet, що є ключем до безперебійної передачі даних і живлення від датчика до хмари.
Скористайтеся перевагами надійної передачі даних завдяки перевіреній технології на основі міді.
Передача даних оптоволоконними лініями дає змогу передавати дані зі швидкістю до 40 Гбіт/с на багато кілометрів.
5G, OPC UA, LoRaWAN, IEC 60870-5-104: перспективні технології передачі даних для надійної комунікації.
Від з’єднання Push-in і багатопроводового з’єднання до гвинтового з’єднання: ознайомтеся з широким вибором технологій підключення.
Ефективно комплектуйте друковані плати відповідно до вимог технологічного процесу: наші технології підключення пристроїв підходять для ручного, напівавтоматичного й повністю автоматичного виготовлення.