Завдяки широкому асортименту з’єднувачів для передачі даних ви завжди матимете потрібне з’єднання. Усе дуже просто: співпрацюючи з компанією Phoenix Contact, ви отримуватимете всі інтерфейси пристроїв від одного постачальника. Завдяки різноманітності конструкцій, кодування та призначень контактів у нас є універсальні рішення для мідних чи оптоволоконних кабелів.
Contact carrier, Ethernet CAT6A, 8-position, Socket, straight, M12, X-coding, THR solder connection, this item is expected to be lead-free from Q4 2025 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance