- Персоналізований стандарт завдяки різноманітним можливостям комбінування перспективної модульної системи
- Особлива простота керування завдяки конструкції, що не потребує застосування інструментів, можливості безперешкодного монтажу й прозорому відображенню робочих станів
- Суттєво спрощений процес проєктування з повною підтримкою від вибору до замовлення цифрових послуг
Electronic circuit breaker system for protecting loads at 12 and 24 V DC, up to max. 45 A system current. Preassembled set consisting of feed-in module with IO-Link interface as well as 8 channels. Can be individually extended at any time.