- Персоналізований стандарт завдяки різноманітним можливостям комбінування перспективної модульної системи
- Особлива простота керування завдяки конструкції, що не потребує застосування інструментів, можливості безперешкодного монтажу й прозорому відображенню робочих станів
- Суттєво спрощений процес проєктування з повною підтримкою від вибору до замовлення цифрових послуг
1-channel, electronic fuse for protecting 24 V loads. Easy potential distribution with terminal blocks from the CLIPLINE complete system. With status output, reset input, and electronic interlock. For installation on DIN rails.