- Персоналізований стандарт завдяки різноманітним можливостям комбінування перспективної модульної системи
- Особлива простота керування завдяки конструкції, що не потребує застосування інструментів, можливості безперешкодного монтажу й прозорому відображенню робочих станів
- Суттєво спрощений процес проєктування з повною підтримкою від вибору до замовлення цифрових послуг
2-channel electronic circuit breaker module for protecting 12 V DC and 24 V DC loads against overload and short circuit. Nominal current adjustable from 2 A to 10 A via step switch. EX e approval for zone 2. For DIN rail installation via the CAPAROC current rails.