- Персоналізований стандарт завдяки різноманітним можливостям комбінування перспективної модульної системи
- Особлива простота керування завдяки конструкції, що не потребує застосування інструментів, можливості безперешкодного монтажу й прозорому відображенню робочих станів
- Суттєво спрощений процес проєктування з повною підтримкою від вибору до замовлення цифрових послуг
Single-channel, electronic device protection for 48 V DC loads. Fixed nominal current of 2 A. With floating remote indication contact. Can be combined with CLIPLINE terminal blocks. For installation on DIN rails.