Живлення та захист у мережі постійного струму Енергоефективність, стабільність мережі та ресурсоефективність — три видатні характеристики мереж постійного струму. Для максимального використання цих переваг мережі постійного струму мають працювати стабільно та безпечно. Для цього Phoenix Contact пропонує відповідні рішення потужної електроніки та технології захисту.

Людина біля шафи керування працює із силовим модулем

У світі, де все більше уваги приділяється джерелам відновлюваної енергії та рішенням для сталого розвитку, мережі постійного струму набувають дедалі більшого значення. Генератори, системи зберігання та майже всі споживачі вже живляться від постійного струму. Ці ділянки можна дуже ефективно з’єднувати між собою за допомогою електромереж постійного струму. Це робить мережі постійного струму ключовим елементом на шляху до кліматичної нейтральності. Ці мережі не лише забезпечують ефективний спосіб передачі енергії, але й заощаджують ресурси та пропонують численні переваги з погляду надійності та якості мережі. Для побудови та комплексної експлуатації мереж постійного струму необхідні відповідна потужна електроніка та джерела живлення.

Людина біля шафи керування, яка використовує потужну електроніку постійного струму

Потужна електроніка для мереж постійного струму Для надійних рішень з подачі живлення

Якщо мережі постійного струму живляться із загальної мережі змінного струму, доцільно використовувати активні пристрої живлення змінного/постійного струму. Завдяки двоспрямованості та сертифікації відповідно до VDE-AR-N 4110 і VDE-AR-N 4105 ці пристрої, відомі як AIC (Active Infeed Converter), дають змогу повертати надлишок енергії до загальної мережі, наприклад, з відновлюваних джерел енергії. Наприклад, для цього можна використовувати силовий модуль змінного/постійного струму TRIO POWER потужністю 20 кВт із двоспрямованим перетворенням енергії. Завдяки фронтальній технології з’єднання і напрузі постійного струму до 1000°В його можна використовувати у різноманітних сферах.
Інтеграція секторів постійного струму в мережу постійного струму дуже легко здійснюється за допомогою наших силових модулів CHARX power у форматі 19 дюймів завдяки широкому діапазону входів і виходів постійного струму.
PLCnext Engineer дає змогу гнучко керувати окремими модулями. Це дає змогу об’єднати сектори постійного струму в цілісну систему керування мережею. Це підвищує ефективність і гнучкість системи в цілому.

Людина перевіряє джерело живлення в шафі керування постійного струму

Живлення 24 В постійного струму безпосередньо від мережі постійного струму Безпечні концепції живлення на всіх рівнях

За допомогою наших високоефективних джерел живлення з лінійки продукції QUINT ви можете забезпечувати надійне живлення своїх споживачів на 24 В від мережі постійного струму. Різноманітні функції в різних діапазонах потужності забезпечують максимальну експлуатаційну готовність вашого обладнання.
Якщо на рівні 24 В постійного струму потрібні перетворювачі постійного струму для перетворення на інші рівні напруги, для вас тут нічого не зміниться. Ці та інші вироби, наприклад, резервні модулі, буферні модулі або інвертори постійного/змінного струму, використовуються як зазвичай. Наша обіцянка особливо високої експлуатаційної готовності обладнання завдяки нашій комплексній і надійній концепції живлення — концепції Power Reliability — поширюється також на мережі постійного струму.

Встановлення захисту від перенапруг у шафі керування постійного струму

Захист від перенапруг у мережах постійного струму Індивідуальні рішення для безпечної роботи з напругою від 12 В постійного струму до 1500 В постійного струму

Стандарт DIN VDE 0100-443 передбачає захист від перенапруг, коли перенапруги можуть загрожувати життю людей, громадським об’єктам або промисловим підприємствам. Це однаково стосується мереж змінного та постійного струму. У мережах постійного струму використовується багато електронних компонентів, які мають підвищений ризик виходу з ладу в разі перенапруги. Ми пропонуємо індивідуальний захист від перенапруг постійного струму від 12 до 1500 В постійного струму для створення належних умов для безпечної та надійної роботи вашої системи.

Автоматичні вимикачі пристроїв із різними технологіями спрацьовування (теплові, термомагнітні, електронні), змонтовані на DIN-рейці

Надійний захист пристрою Оптимальний захист для машин і шаф керування

Автоматичні вимикачі пристроїв забезпечують надійний захист у мережах постійного струму. Вони запобігають перевантаженням і коротким замиканням, швидко перериваючи електричне коло в разі несправності. Завдяки високій комутаційній здатності та короткому часу відгуку, вони ідеально підходять для використання у промислових застосуваннях і системах керування. Модульна конструкція наших мініатюрних автоматичних вимикачів пристроїв дає змогу легко інтегрувати та розширювати наявні системи. Таким чином, вони сприяють підвищенню безпеки та ефективності сучасних мереж постійного струму. Наші автоматичні вимикачі пристроїв призначені для мереж постійного струму 24 В або 48 В.
Для комутації вищих напруг рекомендується використовувати спеціальні вироби, такі як захисні вимикачі постійного струму CONTACTRON ELR HDC.

Сфери застосування відповідно до технології Залежно від технології, за якою виготовляються автоматичні вимикачі пристроїв, змінюються переважні сфери застосування захисних пристроїв.

У цій таблиці наведено оптимальну технологію спрацьовування для вашого застосування:

Час спрацювання в разі перевантаження

Час спрацювання в разі короткого замикання

Ваша система має оптимальний захист

Теплові автоматичні вимикачі пристроїв прийнятний неприйнятний Перевантаження
Термомагнітні автоматичні вимикачі пристроїв прийнятний ідеальний Перевантаження, коротке замикання
Електронні автоматичні вимикачі пристроїв ідеальний ідеальний Перевантаження, коротке замикання та загасання сигналу у довгих лініях

Вироби та рішення для надійного живлення та захисту в мережах постійного струму


Люди розглядають нещодавно розроблений виріб

Дослідження та розробки Нас вирізняє інноваційна сила та впевненість у майбутньому

Використання мереж постійного струму в промисловості лише починається. З цієї причини технічні перешкоди та відсутність стандартів все ще створюють проблеми для деяких наших клієнтів. Щоб протистояти цьому та сприяти розширенню мереж постійного струму, Phoenix Contact протягом багатьох років бере участь у міжнародних дослідницьких проєктах і комітетах, таких як ODCA, Shift2DC та HybSchaDC з питань постійного струму, а також інвестує значні кошти в розробку власної продукції.

Контактна інформація

Створюймо разом майбутнє на засадах сталого розвитку, розбудовуючи мережі постійного струму

Піктограма контактної особи
ТОВ „Фенікс Контакт”
+ 380 44 594 55 22
Ми будемо раді підтримати вас у реалізації вашої мережі постійного струму та проконсультувати щодо виробів і рішень.