Короткий огляд лінійки продукції термомагнітних захисних вимикачів (CB TM1, UT 6)

Термомагнітні автоматичні вимикачі

Термомагнітні захисні вимикачі містять як тепловий, так і магнітний механізм спрацьовування. Це означає, що у разі короткого замикання захисні пристрої спрацьовують швидше, ніж теплові запобіжники. Автоматичні вимикачі пристрою також задовольняють вимоги до довгих кабелів з різними графічними характеристиками. Тому вони забезпечують ідеальний захист від перевантаження і струмів короткого замикання.

Переваги

  • Максимальний захист від струму перевантаження для довгих кабелів завдяки характеристиці відключення F2
  • Інтеграція в концепції дистанційної сигналізації завдяки інтегрованому сигнальному контакту
  • Зменшення зусиль при монтажі завдяки перекидним автоматичним вимикачам пристрою (у базовому елементі)
  • Захист запобіжниками для напруги керування 12/24/48 В постійного струму та 230/240/277 В змінного струму
  • Термомагнітні автоматичні вимикачі пристрої є частиною COMPLETE line

Нові вироби

Системні автоматичні вимикачі пристрою PTCB TM з можливістю послідовного з’єднання контролю струму на DIN-рейці

Системні автоматичні вимикачі пристрою

Надійний захист, просте використання

Завдяки габаритній ширині 8 мм, нова лінійка продукції PTCB TM створює більше місця в шафі керування. Вона також ідеально підходить для більших струмів і може бути доповненням до повної програми CLIPLINE complete. Завдяки гальванічній розв'язці та простому контролю струму вона забезпечує надійний захист.

Основні характеристики

  • Надійний запуск навантажень з високими пусковими струмами
  • Гальванічна розв’язка в разі виникнення помилки
  • Надійність завдяки стійкій конструкції
  • Великий вибір варіантів номінального струму з кроком від 0,5 до 16 А
  • Захисний штекер із графічною характеристикою M1 або F2
  • Робоча напруга: від 10 В°постійного струму до 56 В°постійного струму, від 24 В змінного струму до 277 В змінного струму

Переваги

  • Більше місця в шафі керування: захист і сигналізація завширшки лише 8 мм
  • Простота конструювання систем завдяки можливості з’єднання з клемними блоками серії CLIPLINE complete
  • Прозорість використання та стану завдяки практичному контролю струму та дистанційній сигналізації
  • Зрозуміле керування від введення в експлуатацію до технічного обслуговування завдяки чіткій функціональності та постійному контролю стану перемикання

PTCB TM в системі з джерелом живлення, моніторингом, захистом пристроїв і розподілом

Компактні. Системні. Безпечні. PTCB TM

Лінійка продукції PTCB TM пропонує дуже компактну термомагнітну систему автоматичних вимикачів пристроїв. Окремі захисні вимикачі мають ширину всього 8 мм й оснащені вбудованою сигналізацією. Базові елементи можна з’єднати із системою CLIPLINE. З’єднання Push-in, що не потребують інструментів, спрощують електромонтаж. Серед інших особливостей — контроль струму, дистанційна сигналізація та інтуїтивно зрозуміле керування. Це робить PTCB TM ідеальним рішенням для сучасних шаф керування.

Термомагнітні автоматичні вимикачі пристрою UT 6-TMC на DIN-рейці

Нероз’ємна конструкція. Наочність. Ефективність UT 6-TMC

Термомагнітні автоматичні вимикачі пристрою UT 6-TMC забезпечують надійний захист від перевантажень і коротких замикань у нероз’ємній, простій у монтажі конструкції. Завдяки чітко визначеній графічній характеристиці серія орієнтована на перевірені сфери застосування. Ідеальне рішення для модульних систем завдяки високій експлуатаційній готовності та простоті використання.

Термомагнітні захисні вимикачі PTCB TM і UT 6-TMC

Термомагнітні захисні вимикачі PTCB TM і UT 6-TMC

Термомагнітні автоматичні вимикачі пристрою Принцип дії та тип

Термомагнітні автоматичні вимикачі пристроїв розмикаються як за термічним, так і за магнітним принципом. Обидві системи, біметалевий елемент і магнітна котушка, діють незалежно одна від одної.

У випадку термомагнітних автоматичних вимикачів пристрою механізм спрацьовування спрацьовує протягом 3-5 мс у разі короткого замикання. Це відбувається швидше, ніж у випадку з тепловими захисними вимикачами.

Для реалізації довших кабелів у вашій системі використовуйте автоматичний вимикач пристрою з швидкою графічною характеристикою, наприклад, F2. У поєднанні з джерелами електричного живлення Phoenix Contact QUINT POWER ви забезпечите максимальний рівень захисту проводів і пристроїв. Автоматичні вимикачі пристроїв можна знову вмикати в будь-який час.

Ми постачаємо термомагнітні автоматичні вимикачі пристроїв моноблочного та вставного типів. На вибір пропонуються дві технології з’єднання: гвинтова та Push-in.

Термомагнітні захисні вимикачі для розподільної шафи машини

Захисні вимикачі вбудовані в розподільні шафи різноманітних машин

Сфери застосування

Термомагнітні автоматичні вимикачі пристроїв використовуються здебільшого в інформаційних та комунікаційних системах, а також у керуванні технологічними процесами. Маючи різні характеристики відключення та малий крок градації номінального струму, автоматичні вимикачі пристроїв підходять для різних сфер застосування.

Так, наприклад , вони оптимально підходять для захисту програмованих логічних контролерів, клапанів, двигунів і перетворювачів частоти.