Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-position, tripping characteristic: M1, mounting type: With base element on 35 mm DIN rail in accordance with EN 60715, rated current: 10 A
Термомагнітні автоматичні вимикачі
Термомагнітні захисні вимикачі містять як тепловий, так і магнітний механізм спрацьовування. Це означає, що у разі короткого замикання захисні пристрої спрацьовують швидше, ніж теплові запобіжники. Автоматичні вимикачі пристрою також задовольняють вимоги до довгих кабелів з різними графічними характеристиками. Тому вони забезпечують ідеальний захист від перевантаження і струмів короткого замикання.
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-position, tripping characteristic: M1, mounting type: With base element on 35 mm DIN rail in accordance with EN 60715, rated current: 3 A
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-position, tripping characteristic: F2, mounting type: With base element on 35 mm DIN rail in accordance with EN 60715, rated current: 16 A
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-position, tripping characteristic: F2, mounting type: With base element on 35 mm DIN rail in accordance with EN 60715, rated current: 1 A
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-position, tripping characteristic: M1, mounting type: With base element on 35 mm DIN rail in accordance with EN 60715, rated current: 12 A
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-position, tripping characteristic: M1, mounting type: With base element on 35 mm DIN rail in accordance with EN 60715, rated current: 5 A
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-position, tripping characteristic: F2, mounting type: With base element on 35 mm DIN rail in accordance with EN 60715, rated current: 10 A
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-position, tripping characteristic: M1, mounting type: With base element on 35 mm DIN rail in accordance with EN 60715, rated current: 16 A
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-position, tripping characteristic: F2, mounting type: With base element on 35 mm DIN rail in accordance with EN 60715, rated current: 4 A
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-position, tripping characteristic: F2, mounting type: With base element on 35 mm DIN rail in accordance with EN 60715, rated current: 6 A
Переваги
- Максимальний захист від струму перевантаження для довгих кабелів завдяки характеристиці відключення F2
- Інтеграція в концепції дистанційної сигналізації завдяки інтегрованому сигнальному контакту
- Зменшення зусиль при монтажі завдяки перекидним автоматичним вимикачам пристрою (у базовому елементі)
- Захист запобіжниками для напруги керування 12/24/48 В постійного струму та 230/240/277 В змінного струму
- Термомагнітні автоматичні вимикачі пристрої є частиною COMPLETE line
Нові вироби
Системні автоматичні вимикачі пристрою
Надійний захист, просте використання
Завдяки габаритній ширині 8 мм, нова лінійка продукції PTCB TM створює більше місця в шафі керування. Вона також ідеально підходить для більших струмів і може бути доповненням до повної програми CLIPLINE complete. Завдяки гальванічній розв'язці та простому контролю струму вона забезпечує надійний захист.
Основні характеристики
- Надійний запуск навантажень з високими пусковими струмами
- Гальванічна розв’язка в разі виникнення помилки
- Надійність завдяки стійкій конструкції
- Великий вибір варіантів номінального струму з кроком від 0,5 до 16 А
- Захисний штекер із графічною характеристикою M1 або F2
- Робоча напруга: від 10 В°постійного струму до 56 В°постійного струму, від 24 В змінного струму до 277 В змінного струму
Переваги
- Більше місця в шафі керування: захист і сигналізація завширшки лише 8 мм
- Простота конструювання систем завдяки можливості з’єднання з клемними блоками серії CLIPLINE complete
- Прозорість використання та стану завдяки практичному контролю струму та дистанційній сигналізації
- Зрозуміле керування від введення в експлуатацію до технічного обслуговування завдяки чіткій функціональності та постійному контролю стану перемикання
Компактні. Системні. Безпечні. PTCB TM
Лінійка продукції PTCB TM пропонує дуже компактну термомагнітну систему автоматичних вимикачів пристроїв. Окремі захисні вимикачі мають ширину всього 8 мм й оснащені вбудованою сигналізацією. Базові елементи можна з’єднати із системою CLIPLINE. З’єднання Push-in, що не потребують інструментів, спрощують електромонтаж. Серед інших особливостей — контроль струму, дистанційна сигналізація та інтуїтивно зрозуміле керування. Це робить PTCB TM ідеальним рішенням для сучасних шаф керування.
Нероз’ємна конструкція. Наочність. Ефективність UT 6-TMC
Термомагнітні автоматичні вимикачі пристрою UT 6-TMC забезпечують надійний захист від перевантажень і коротких замикань у нероз’ємній, простій у монтажі конструкції. Завдяки чітко визначеній графічній характеристиці серія орієнтована на перевірені сфери застосування. Ідеальне рішення для модульних систем завдяки високій експлуатаційній готовності та простоті використання.
Термомагнітні захисні вимикачі PTCB TM і UT 6-TMC
Термомагнітні автоматичні вимикачі пристрою Принцип дії та тип
Термомагнітні автоматичні вимикачі пристроїв розмикаються як за термічним, так і за магнітним принципом. Обидві системи, біметалевий елемент і магнітна котушка, діють незалежно одна від одної.
У випадку термомагнітних автоматичних вимикачів пристрою механізм спрацьовування спрацьовує протягом 3-5 мс у разі короткого замикання. Це відбувається швидше, ніж у випадку з тепловими захисними вимикачами.
Для реалізації довших кабелів у вашій системі використовуйте автоматичний вимикач пристрою з швидкою графічною характеристикою, наприклад, F2. У поєднанні з джерелами електричного живлення Phoenix Contact QUINT POWER ви забезпечите максимальний рівень захисту проводів і пристроїв. Автоматичні вимикачі пристроїв можна знову вмикати в будь-який час.
Ми постачаємо термомагнітні автоматичні вимикачі пристроїв моноблочного та вставного типів. На вибір пропонуються дві технології з’єднання: гвинтова та Push-in.
Захисні вимикачі вбудовані в розподільні шафи різноманітних машин
Сфери застосування
Термомагнітні автоматичні вимикачі пристроїв використовуються здебільшого в інформаційних та комунікаційних системах, а також у керуванні технологічними процесами. Маючи різні характеристики відключення та малий крок градації номінального струму, автоматичні вимикачі пристроїв підходять для різних сфер застосування.
Так, наприклад , вони оптимально підходять для захисту програмованих логічних контролерів, клапанів, двигунів і перетворювачів частоти.