Системні автоматичні вимикачі пристрою

Надійний захист, просте використання
Термомагнітні автоматичні вимикачі пристрою PTCB TM у руці

Завдяки габаритній ширині 8 мм, термомагнітні автоматичні вимикачі пристрою PTCB TM заощаджують місце у шафі керування. Вони також ідеально підходять для великих струмів. Сумісність з CLIPLINE complete полегшує формування систем. Завдяки вбудованому контакту сигналізації стану ви завжди будете поінформовані про комутаційний стан. Штекер для вимірювання струму забезпечує прозорість щодо завантаження.

Переваги системного автоматичного вимикача пристрою PTCB TM

  • Більше місця у шафі керування: захист і сигналізація за габаритної ширини лише 8 мм
  • Простота конструювання систем завдяки можливості з’єднання з клемними блоками серії CLIPLINE complete
  • Прозорість щодо завантаження та стану завдяки практичному контролю струму та дистанційній сигналізації
  • Зрозуміле керування від введення в експлуатацію до технічного обслуговування завдяки чіткій функціональності та постійному контролю стану перемикання

Найкращі друзі: живлення, захист, моніторинг та зв’язок з PTCB TM

Людина з термомагнітним захистом пристрою у руці
Люди з джерелом живлення у руках
Люди з моніторинговим штекером PTCB ECM у руках
Люди з клемними блоками з лінійки CLIPLINE complete у руках
Люди з піктограмами живлення, захисту, моніторингу та з’єднання на футболках
Людина з термомагнітним захистом пристрою у руці

Більше місця у шафі керування
Завдяки малій габаритній ширині всього 8 мм, автоматичні вимикачі пристрою PTCB TM економлять значну кількість місця у шафі керування. Як порівняти зі звичайними термомагнітними автоматичними вимикачами, вони дозволяють заощадити до 65 % місця. Незважаючи на компактні розміри, вони гарантують комплексний захист та інтегровану сигналізацію. Це робить їх одними з найтонших приладів з такою функцією на ринку.

Люди з джерелом живлення у руках

Оптимальна комбінація для живлення та захисту
Термомагнітна характеристика спрацьовування PTCB TM ідеально підходить для високих пускових струмів. У поєднанні з джерелом живлення QUINT POWER автоматичні вимикачі пристрою забезпечують високу експлуатаційну готовність обладнання. Завдяки технології SFB, а також статичному та динамічному резерву потужності блок живлення на короткий час видає струм, що в шість разів перевищує номінальний струм. Це забезпечує надійний запуск і водночас захист навантажень.

Люди з моніторинговим штекером PTCB ECM у руках

Прозорі дані щодо завантаження системи
Штекерні термомагнітні захисні вимикачі показують поточний комутаційний стан в будь-який час безпосередньо на пристрої або за допомогою дистанційної сигналізації у вигляді індивідуального або загального сигналу. Система контролю струму з можливістю послідовного з’єднання інформує вас про поточний стан навантаження, зокрема регульований поріг сигналізації.

Люди з клемними блоками з лінійки CLIPLINE complete у руках

Просте розгортання систем
Автоматичні вимикачі пристрою PTCB TM можна комбінувати з клемними блоками лінійки CLIPLINE complete для інтуїтивної та системної інтеграції. PTCB TM забезпечує можливість швидкого та компактного поєднання функцій розподілу потенціалів та захисту пристрою. Це значно спрощує формування систем, економить час і водночас зменшує зусилля з прокладання кабелів.

Люди з піктограмами живлення, захисту, моніторингу та з’єднання на футболках

Компактне рішення для захисту із системою
Завдяки поєднанню джерел живлення QUINT POWER зі штекерними термомагнітними автоматичними вимикачами PTCB TM виникає рішення для живлення, яке задовольнить будь-які вимоги. Надійний захист і чіткий комутаційний стан — ось у чому особливість захисних вимикачів завширшки всього 8 мм. Автоматичні вимикачі пристрою можна легко інтегрувати у лінійку клемних блоків COMPLETE line. Це забезпечує максимальну гнучкість і надійний захист шафи керування.

Живлення, захист, моніторинг та з’єднання Компактні автоматичні вимикачі пристрою можна ідеально комбінувати, щоб створити систему, яка забезпечить надійний і простий у встановленні захист для вашого застосування.

Інтерактивна карта зображень: Комплексна система, що включає джерело живлення, автоматичні вимикачі пристрою, модуль моніторингу та клемні блоки
Живлення
Широкий асортимент джерел живлення є ідеальною основою для будь-якого застосування.
Джерела живлення
З’єднання
Для розподілу потенціалів автоматичних вимикачів пристрою використовуйте широкий вибір клемних блоків і приладдя з асортименту продукції CLIPLINE complete.
Клемні блоки
Захист
Термомагнітні автоматичні вимикачі пристрою PTCB TM є основою системи, яка забезпечує оптимальне електроживлення та захист споживачів.
Термомагнітні автоматичні вимикачі пристроїв
Моніторинг
PTCB ECM контролює стан навантаження всієї системи.
Надійний захист, просте використання
Системні автоматичні вимикачі пристрою

Дізнайтеся, як системні автоматичні вимикачі пристрою PTCB TM утворюють ідеальний симбіоз живлення, захисту, моніторингу та з’єднання.

Відкрити брошуру
Брошура «Системні автоматичні вимикачі пристрою»

Компактні автоматичні вимикачі пристроїв PTCB TM

Інтерактивна карта зображень: Компактні термомагнітні автоматичні вимикачі пристрою PTCB TM
Унікальне положення перемикача
Положення перекидного важеля чітко вказує на стан захисного вимикача, навіть якщо він знеструмлений.
Стандартизовані гнізда для перемичок
Гнізда для перемичок призначені для простого розподілу потенціалів. Використовуйте стандартне приладдя з повного асортименту CLIPLINE complete. На додаток до перемичок, також можна використовувати різні сервісні або відгалужувальні штекери.
Вузькі захисні штекери
Мала габаритна ширина захисних вимикачів дозволяє економити місце у шафі керування. Завдяки штекерній конструкції захисні вимикачі передбачають можливість простої заміни та регулювання номінального струму.
PTCB ECM — електронний моніторинг струму
Модуль моніторингу PTCB ECM вимірює загальний струм системи. Це дозволяє розпізнавати надмірне споживання або відхилення на ранній стадії на місці або дистанційно.
Проста сигналізація
Схеми без потенціалу землі вказують на стан окремих захисних вимикачів. Стандартні перемички забезпечують можливість простої реалізації відмовостійкого паралельного з’єднання для створення загальної системи сигналізації.
Автоматичний вимикач пристрою PTCB TM, встановлений у шафі керування

Відмовостійкий, термомагнітний захист

Термомагнітні захисні вимикачі мають високу комутаційну здатність і довговічність. Вони нечутливі до піків струму та електромагнітних впливів. Незалежно від програмного забезпечення або прошивки вони ідеально підходять для вимогливих сфер застосування, де експлуатаційна готовність обладнання є пріоритетом. Для максимальної гнучкості ми пропонуємо два варіанти кривих з діапазонами струму від 0,5 до 16 А.