Підключення до мережі постійного струму Розбудова мереж постійного струму в промисловості є ключовим елементом для енергетичного переходу. Використовуйте у своїй мережі постійного струму безпечну й надійну технологію з’єднання.

Робот у великій машині з конвеєрною стрічкою

Інноваційна технологія з’єднання в мережах постійного струму

У мережі постійного струму струм не осцилює, на відміну від мережі змінного струму. Тобто електричний заряд у постійному струмі тече тільки в одному напрямку і не перетинає нуль. За певних умов це може спричинити електричну дугу в системах постійного струму, яку важко загасити. У сфері технологій з'єднання це призводить до особливих вимог у деяких областях застосування.

Виробнича установка з роботами та шафами керування

Ефективна передача живлення та сигналів Інноваційний електромонтаж шаф керування й польової кабельної розводки

Технологія з’єднання посідає центральне місце у виробництві електроенергії, її зберіганні та розподілі в мережах постійного струму і є необхідною для створення цілісної системи. Наш широкий асортимент рішень для шаф керування та польової кабельної розводки підходить для використання як зі змінним, так і з постійним струмом. Клемні блоки, розподільні блоки, з’єднувачі, а також кабелі та проводи з інноваційними технологіями з’єднання й технологіями блокування без використання інструментів забезпечують надзвичайну зручність у використанні та заощаджують час і витрати під час монтажу.

З’єднувач ArcZero у випробувальній установці у сфері автомобілебудування

Безпечне запобігання утворенню електричної дуги Особливі вимоги до мереж постійного струму

Під час процесів вмикання й вимикання в мережах постійного струму можуть виникати небезпечні електричні дуги. Це може призвести до пошкодження контактів і корпусів, а в гіршому разі — до небезпеки для оператора. Тому дуже важливо забезпечити запобігання виникненню електричних дуг, особливо там, де машини та системи перебувають у відкритому доступі. Тут допомагає новий з’єднувач ArcZero, який активно гасить дугу за допомогою електронної схеми безпосередньо у з’єднувачі. Це не тільки гарантує більшу безпеку, але й спрощує роботу під час монтажу та обслуговування. Якщо потрібне технічне обслуговування, пристрій можна просто замінити під навантаженням.

Вид на акумулятор, у якому стоїть людина

Гнучке високопродуктивне кабельне з’єднання Модульні інтерфейси зі з’єднувачами для тяжких умов експлуатації

Для передачі та зберігання відновлюваної енергії зростає попит на з’єднувачі з номінальним струмом від 40 А. У системах акумуляторних батарей класичні штекерні роз’єми CEE дедалі частіше замінюються на промислові з’єднувачі HEAVYCON. Завдяки меншому опору контактів можна зменшити розсіювану потужність і заощадити витрати на електроенергію. Крім того, HEAVYCON modular створює дуже компактний інтерфейс завдяки комбінації різних каналів передачі в одному корпусі. Технологія Push-in забезпечує надійне з'єднання кабелю без використання інструментів.

Монтажна система QPD з технологією швидкого з’єднання

Планування безпечного розподілу енергії Фіксоване з’єднання завдяки монтажним з’єднувачам, що розблоковуються за допомогою інструменту

За допомогою наших монтажних систем QPD і PRC можна легко та гнучко організувати розподіл електроенергії. Вибирайте між простим підключенням кабелю, зручним розподілом енергії чи компактним підключенням пристроїв залежно від сфери застосування. Міцні корпуси й високий ступінь захисту до IP69K роблять можливою безпечну передачу енергії. Варіанти з’єднувачів з механізмом блокування, що розблоковується за допомогою інструменту, також забезпечують захист від ненавмисного роз’єднання з’єднувачів.

Вироби та рішення для безпечної мережі постійного струму


Люди розглядають нещодавно розроблений виріб

Дослідження та розробки Нас вирізняє інноваційна сила та впевненість у майбутньому

Використання мереж постійного струму в промисловості лише починається. З цієї причини технічні перешкоди та відсутність стандартів все ще створюють проблеми для деяких наших клієнтів. Щоб протистояти цьому та сприяти розширенню мереж постійного струму, Phoenix Contact протягом багатьох років бере участь у міжнародних дослідницьких проєктах і комітетах, таких як ODCA, Shift2DC та HybSchaDC з питань постійного струму, а також інвестує значні кошти в розробку власної продукції.

Контактна інформація

Створюймо разом майбутнє на засадах сталого розвитку, розбудовуючи мережі постійного струму

Піктограма контактної особи
ТОВ „Фенікс Контакт”
+ 380 44 594 55 22
Ми будемо раді підтримати вас у реалізації вашої мережі постійного струму та проконсультувати щодо виробів і рішень.