PSR-SPP- 24DC/ETP/1X1 - Kuplaj röleleri
2986562

Kuplaj rölesi, SIL 3 düşük gereksinimli uygulamalar için, dijital çıkış sinyallerini I/O'ya bağlar, 1 etkinleştirme kontağı, F&G uygulamaları için modül, test darbe filtresi, genişlik: 17,5 mm, geçmeli Push-in klemens

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

İnce 17,5 mm muhafaza
IEC 61508'e göre SIL 3'e kadar
Kontrolör test palslarının filtrelenmesi sayesinde uzun hizmet ömrü
1 kumanda devresi
Elektriksel izolasyon ve güç adaptasyonu için fail safe kontrolörlerin dijital çıkış sinyallerini I/O cihazlarına (valfler, v.s.) bağlar