SAC-4P-M 8MS/ 3,0-600/M 8FS FB - Sensör/aktüatör kablosu
1406861

Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PP-EPDM halojensiz, gri RAL 7035, Fiş düz M8, kodlama: A, açık Dişi düz M8, kodlama: A, kablo uzunluğu: 3 m, Hijyenik tasarım, plastik kafalı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Açık renk sayesinde kirlenme hızlı şekilde tespit edilebilir.