SAC-3P-M8MR/1,0-PVC/M8FS4331BK
-
Sensör/aktüatör kablosu
1057454
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PVC, siyah RAL 9005, Fiş açılı M8, kodlama: A, açık Dişi düz M8, kablo uzunluğu: 1 m, siyah saplı, Özel kablaj: 4-3; 3-1; Pin 1 boş krimp, Pin 4 boş krimp, Öze kablaj, müşteri versiyonu
Ürün Ayrıntıları
| Uygulama | Standart |
| Kutup sayısı | 3 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | hayır |
| Kodlama | A |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
| Sızdırmaz malzeme | NBR |
| Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
| Nominal gerilim UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal akım IN | 4 A |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş açılı M8 |
| Kutup sayısı | 3 |
| Kodlama tipi | A |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Dişi düz M8 |
| Kutup sayısı | 3 |
| Kablo uzunluğu | 1 m |
| PVC siyah [PVC] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 29 kg/km |
| Kutup sayısı | 3 |
| Ekranlı | hayır |
| Kablo tipi | PVC siyah [PVC] |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 14x 0,15 mm |
| AWG sinyal hattı | 24 |
| Kablo kesiti | 3x 0,25 mm² (Sinyal hattı) |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,17 mm ±0,05 mm |
| Dış kablo çapı | 4,20 mm ±0,15 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PVC |
| Dış kılıf, renk | siyah RAL 9005 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
| Tek tel, renk | kahverengi, mavi, siyah |
| Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,23 mm (Damar izolasyonu) |
| Kalınlık, dış kılıf | ≥ 0,76 mm |
| Genel bükülme | 3 tel, bükümlü |
| Maks. iletken direnci | maks. 79 Ω/km (20 °C'de) |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ*km (20 °C'de) |
| Nominal gerilim, kablo | ≥ 300 V |
| Test gerilimi | ≤ 3000 V |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 13 mm |
| Ateşe dayanıklılık | UL-Style 2464'a uygun |
| Yağa dayanıklılık | EN 60811-2-1 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -10 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
| Standart tanımlama | M8 fiş konnektör |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-104 |
| Ürün numarası | 1057454 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BF1 |
| Ürün Kodu | AF1BBA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626700069 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 46,94 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 46,94 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 254eb2e8-b6bf-4326-a07b-f6c804fa4337 |
Uyumlu Ürünler
-
-
UCT-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kablo etiketi 0831004
-
PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - Vida fişi 1430860
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
TSD 02 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Aletler 1208461
Avantajlarınız
Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018