UKH 95-3L-F
-
Yüksek akım klemensi
3076497
Yüksek akım klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 232 A, bağlantı sayısı: 6, pin sayısı: 3, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 95 mm2, kesit alanı: 25 mm2 - 95 mm2, montaj tipi: direkt vidalı bağlantı, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Yüksek akım klemensi |
Kutup sayısı | 3 |
Bağlantı sayısı | 6 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyeller | 3 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
Kat başına bağlantı sayısı | 6 |
Nominal kesit | 95 mm² |
Seviye 1 üstte 1 altta 1 | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Vida yivi | M8 |
Not | Altıgen başlı vidalar |
Sıkma torku | 15 ... 20 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 33 mm |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
İletken kesiti, tek telli | 25 mm² ... 95 mm² |
Kesit AWG | 4 ... 3/0 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 35 mm² ... 95 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 2 ... 3/0 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 35 mm² ... 95 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 35 mm² ... 95 mm² |
Tarak köprülü kesit alanı, tek telli | 95 mm² |
Tarak köprülü kesit alanı, çok telli | 70 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 25 mm² ... 35 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 25 mm² ... 35 mm² |
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 16 mm² ... 35 mm² |
Nominal akım | 232 A |
Maksimum yük akımı | 232 A |
Nominal gerilim | 1000 V |
Not | Not: Ürün sunumları, bağlantı kesitleri ve alüminyum kabloları bağlama bilgileri indirme alanından alınabilir. |
Nominal kesit alanı | 95 mm² |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 75 mm |
Yükseklik | 90 mm |
Renk | gri |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Yalıtım malzemesi | PA |
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
Montaj tipi | direkt vidalı bağlantı |
Ürün numarası | 3076497 |
Ambalaj birimi | 2 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BE1 |
Ürün Kodu | BE1311 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356654074 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 709,27 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 709,27 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | DE |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
EB 2-25/UKH - Tarak köprü 0201362
-
WS-4K - Uyarı etiketi 1004584
-
UKH 95 EP - Takma profil 3009231
-
AGK 10-UKH 95 - Ekleme klemensi 3003541
-
X-PEN 0,35 - Etiket kalemi 0811228
-
SF-THEX 6-200 - Tornavida 1212642
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 0811862
-
ZB 22 CUS - Etiket şeridi 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Etiket şeridi 0811875
-
TMT 10 R - Klemens etiketleri 0816210
-
TMT 10 R CUS - Klemens etiketleri 0824500
-
PROJECT COMPLETE - Yazılım 1050453
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018