AX OPC SERVER kopyalama lisansı, AX OPC SERVER yazılımının kurulmasını birden fazla iş istasyonunda paralel olarak kullanılmasını sağlar. Bir iş istasyonu lisansıdır. Tam bir iş istasyonu lisansı da gereklidir.
PLC programlama yazılımı
Otomasyon proseslerinizi verimli hale getirmek için kullanıcı dostu ve güçlü PLC programlama yazılımımızdan yararlanın. OPC sürücülerinden kapsamlı mühendislik görevleri için esnek yazılım platformlarına kadar sizin için ideal çözüme sahibiz.PLCnext Technology ile üretkenliğinizi artırmak ve işletme maliyetlerinizi düşürmek için kusursuz entegrasyon ve maksimum esneklik sağlayan geleceğe dönük bir platform sunuyoruz.
PC tabanlı otomasyon çözümleri için yazılım paketi, PC WORX BASIC lisansı, 5 IEC dilininin tümünü içerir, MSFC derleyicisiz, maks. 2048 byte giriş ve çıkış verisi, sürüme özel lisans anahtarı
Standart I/O modülleri ile güvenlikle ilgili analog değer alınması için fonksiyon bloğu kütüphanesi. SAFE AI ürünlerini sipariş etmeden önce, lütfen acil güvenlik hattını arayınız (+49 5281 9-462777).
OPC UA server, maksimum 10 modüler küçük ölçekli kontrolörle (AXC 1xxx veya ILC 1x1) iletişim için
Endüstriyel otomasyon için mühendislik yazılımı PLCnext Engineer
PLCnext Engineer, endüstriyel otomasyon için açık bir geliştirme ortamında geleneksel PLC programlamasını, en yeni yazılım geliştirme yaklaşımlarını ve yapay zekâ destekli yardım özelliklerini bir araya getirir. Bu yaklaşımla, ilk proje fikrinden devreye almaya kadar uzanan süreç boyunca otomasyon çözümlerini daha verimli bir şekilde geliştirebilir, test edebilir ve optimize edebilirsiniz. PLCnext Engineer, PLCnext Control için uygulama geliştirmeye yönelik tüm temel işlevleri tek bir yazılım paketinde bir araya getirir:
• IEC 61131-3'e uygun programlama
• Görselleştirme
• Yapılandırma
• Diyagnostuk
PLCnext Technology’nin açık mimarisi sayesinde, klasik PLC programlama, üst düzey diller, modern yazılım geliştirme ve yapay zekâ destekli işlevler birbirleriyle esnek bir şekilde entegre edilebilir. Bu sayede otomasyon uzmanları ve IT uzmanları, her biri kendi tercih ettiği araçları ve programlama dillerini kullanarak bir uygulama üzerinde eşzamanlı olarak çalışabilirler. Bu, özel geliştirme ortamlarının getirdiği kısıtlamaları ortadan kaldırır. Bu yaklaşım geliştirme süreçlerini basitleştirir, farklı disiplinler arasındaki işbirliğini geliştirir ve yeni uygulamaların pazara sunulma süresini kısaltır.
Daha verimli mühendislik için yapay zekâ desteği
Entegre üretken yapay zekâ, geliştiricilerin görevleri daha hızlı çözmelerine, bilgiyi daha verimli kullanmalarına ve geliştirme süreçlerini hızlandırmalarına yardımcı olur. Bağlam temelli bilgiler sunar, uygulamaların oluşturulmasına ve optimize edilmesine yardımcı olur ve mevcut program kodları, yapılandırmalar ve belgelerle çalışmayı kolaylaştırır. Bu sayede yeni uygulamaların daha hızlı hayata geçirilmesi ve mevcut otomasyon çözümlerinin verimli bir şekilde genişletilmesi ve optimize edilmesi mümkün hale gelir.
Özellikle karmaşık uygulamalarda yapay zekâ, mevcut proje ve uygulama bilgilerinin daha hızlı bir şekilde erişilebilir hale getirilmesine yardımcı olur, eğitim sürelerini kısaltır ve mühendislik ekiplerinin günlük iş yükünü hafifletir. Kontrol her zaman kullanıcıda kalır: Öneriler şeffaf bir şekilde gösterilir ve değişiklikler ancak onaylandıktan sonra uygulanır. Bu sayede mühendislik ekipleri, inovasyona daha fazla zaman ayırabilir, geliştirme çevrim sürelerini kısaltabilir ve yeni otomasyon çözümlerinin uygulanmasını hızlandırabilir.