Visu+ için çalışma zamanı lisansı, alarm istatistiği işlevi dahil, I/O verileri ve komut dosyasındaki değişkenler 4096 bayt ile sınırlandırılmış. İlave olarak, 2 direkt sürücü bağlantısı olanaklıdır.
Görüntüleme yazılımı
İster merkezi kontrol odasında veya üretimde, ister doğrudan makinede olsun – verimli otomasyon doğru görüntülemeyi gerektirir ve bu da görüntüleme yazılımına dayanır. SCADA işlevli çok yönlü Visu+ görüntüleme yazılımımızın avantajından yararlanın. Bu yazılım, kompakt dokunmatik panelden endüstriyel PC'ye kadar her uygulama için uygundur.
I/O verilerinin ve komut dosyasındaki değişkenlerin 256 bayt ile sınırlı olduğu alarm gönderici fonksiyonu içeren Visu+ için çalışma zamanı lisansı.
I/O verisinin ve komut dosyasındaki değişkenlerin 256 bayt ile sınırlı olduğu Visu+ için çalışma zamanı lisansı. Ayrıca 2 doğrudan sürücü bağlantısı da desteklenmektedir.
3 web istemcisi özelliği sunan, I/O verisi ve komut dosyasında değişkenlerin 1024 bayt ile sınırlı olduğu Visu+ için çalışma zamanı lisansı. 2 doğrudan sürücü bağlantısı da ayrıca desteklenmektedir.
Alarm istatistikleri özelliği sunan, I/O verisi ve komut dosyasında değişkenlerin sınırsız olduğu Visu+ için çalışma zamanı lisansı.
Visu+ için çalışma zamanı lisansı, I/O verileri ve komut dosyasındaki değişkenlerin 2048 bayt ile sınırlandırıldığı OPC sunucusu (DA ve UA) fonksiyonları dahil. İlave olarak, 2 doğrudan sürücü bağlantısı olanaklıdır.
I/O verisinin ve komut dosyasındaki değişkenlerin 64 bayt ile sınırlı olduğu Visu+ için çalışma zamanı lisansı. Ayrıca 2 doğrudan sürücü bağlantısı da desteklenmektedir.
I/O verisi ve komut dosyasında değişkenlerin sınırsız olduğu Visu+ için çalışma zamanı lisansı.
10 web istemcisi ve alarm gönderici özelliği sunan, komut dosyasında sınırsız I/O verisi ve değişken sağlayan Visu+ için çalışma zamanı lisansı.
2 web istemcisi özelliği sunan, I/O verisi ve komut dosyasında değişkenlerin 2048 bayt ile sınırlı olduğu Visu+ için çalışma zamanı lisansı.