2 web istemcisi ve alarm gönderici fonksiyonları sunan, komut dosyasında I/O verisi ve değişkenlerin sınırsız olduğu Visu+ için çalışma zamanı lisansı. 2 doğrudan sürücü bağlantısı da ayrıca desteklenmektedir.
Görüntüleme yazılımı
İster merkezi kontrol odasında veya üretimde, ister doğrudan makinede olsun – verimli otomasyon doğru görüntülemeyi gerektirir ve bu da görüntüleme yazılımına dayanır. SCADA işlevli çok yönlü Visu+ görüntüleme yazılımımızın avantajından yararlanın. Bu yazılım, kompakt dokunmatik panelden endüstriyel PC'ye kadar her uygulama için uygundur.
10 web istemcisi ve alarm istatistikleri, alarm gönderici ve komut dizisindeki I/O verileri ve değişkenleri sınırlaması olmaksızın yedeklilik işlevleri içeren Visu+ için çalışma zamanı lisansı. İlave olarak, 2 direkt sürücü bağlantısı olanaklıdır.
2 web istemcisi özelliği sunan, I/O verisi ve komut dosyasında değişkenlerin 512 bayt ile sınırlı olduğu Visu+ için çalışma zamanı lisansı. 2 doğrudan sürücü bağlantısı da ayrıca desteklenmektedir.
I/O verisi ve komut dosyası değişkenlerinin sınırsız olduğu, alarm gönderici fonksiyonlarına sahip Visu+ çalışma zamanı lisansı. İlave olarak, 16 doğrudan sürücü bağlantısı olanaklıdır.
Visu+ için çalışma zamanı lisansı, 2 web istemcisi ve alarm gönderici ve ağ oluşturma fonksiyonları içeren ve komut dosyasındaki I/O verileri ve değişkenler 4096 bayt ile sınırlandırılmış. İlave olarak, 2 doğrudan sürücü bağlantısı mümkündür.
1 web istemcisi özelliği sunan, I/O verisi ve komut dosyasında değişkenlerin 2048 bayt ile sınırlı olduğu Visu+ için çalışma zamanı lisansı.
I/O verisi ve komut dosyasında değişkenlerin 256 bayt ile sınırlı olduğu Visu+ için çalışma zamanı lisansı.
1 web istemcisi özelliği sunan, I/O verisi ve komut dosyasında değişkenlerin 512 bayt ile sınırlı olduğu Visu+ için çalışma zamanı lisansı.
1 web istemcisi özelliği sunan, I/O verisi ve komut dosyasında değişkenlerin 512 bayt ile sınırlı olduğu Visu+ için çalışma zamanı lisansı. İlave olarak 2 doğrudan sürücü bağlantısı mümkündür.
Alarm istatistikleri ve alarm gönderici özellikleri sunan, I/O verisi ve komut dosyasında değişkenlerin sınırsız olduğu 3 web istemci dahil Visu+ için çalışma zamanı lisansı. İlave olarak 2 doğrudan sürücü de desteklenir.