Alarm istatistikleri ve alarm gönderici özellikleri sunan, I/O verisi ve komut dosyasında değişkenlerin sınırsız olduğu 3 web istemci dahil Visu+ için çalışma zamanı lisansı. İlave olarak 2 doğrudan sürücü de desteklenir.
Görüntüleme yazılımı
İster merkezi kontrol odasında veya üretimde, ister doğrudan makinede olsun – verimli otomasyon doğru görüntülemeyi gerektirir ve bu da görüntüleme yazılımına dayanır. SCADA işlevli çok yönlü Visu+ görüntüleme yazılımımızın avantajından yararlanın. Bu yazılım, kompakt dokunmatik panelden endüstriyel PC'ye kadar her uygulama için uygundur.
Visu+ için çalışma zamanı lisansı, OPC sunucusu (DA & UA) işlevleri dahil, I/O verileri ve komut dosyasındaki değişkenler 4096 bayt ile sınırlandırılmış. İlave olarak, iki doğrudan sürücü bağlantısı da mümkündür.
VISU+ 2 Update, geliştirme ve runtime lisansları için Visu+ 1.x - 2 x yükseltme ürünüdür.
3 web istemcisi ve alarm gönderici özelliği sunan, I/O verisi ve komut dosyasında değişkenlerin 512 bayt ile sınırlı olduğu Visu+ için çalışma zamanı lisansı.
5 Pro WebVisit Basic'i WebVisit 6 Basic'e güncellemek için lisans