E-WML 8 (19X13)R - Wire-wrap etiketi
1199674

Wire-wrap etiketi, Rulo, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.WRAP, kablo çapı aralığı: 4 ... 8,1 mm, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 4000, metin alanı yüksekliği: 12,7 mm, metin alanı genişliği: 19,1 mm

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

İç ve dış mekan uygulamaları için: Koruyucu laminat sayesinde kir ve aşınmaya karşı yüksek dayanım
Etiketlerin sağlam bir şekilde konumlandırılmasını sağlayan yapışkan sistem
Kontrol panosunun içinde ve dışında birçok farklı uygulama ile geniş çap aralığı
Nesnenin etrafını saran etiketler herhangi bir ek hacim oluşturmaz bu sayede örneğin kablo, kablo kanallarından çekilebilir
Otomatik sarma sayesinde kabloya sıkı, kabarcıksız sarım
Silindirik nesneler, tek teller ve kablolar için