E-WML... ürün gamındaki kendinden laminasyonlu nesnenin etrafına sarılan etiketler, THERMOMARK E.WRAP aplikatörü ile otomatik işleme için tasarlanmıştır. Baskı ve uygulama işleminden sonra etiketler, kabloda tanımlanmış bir konuma kalıcı olarak yapışır ve koruyucu laminat işaretleyicileri kir ve aşınmaya karşı korur. Etiketler kabloların etrafına sıkıca sarıldığı için herhangi bir ek hacim oluşturmazlar, bu sayede örneğin kablolar, kablo kanallarından da çekilebilir.
E-WML 4 (13X6)R
-
Wire-wrap etiketi
1199658
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Kablo etiketi |
| İşaretleme | |
| Bir plakadaki etiket sayısı | 7450 |
| Her sıradaki etiket sayısı | 1 |
| Tanımlama teknolojisi | Thermotransfer |
| Genişlik | 12,7 mm |
| Yükseklik | 19,1 mm |
| Derinlik | 0,1 mm |
| Metin alanı | |
| Metin alanı genişliği | 12,7 mm |
| Metin alanı yüksekliği | 6,4 mm |
| Folyo gücü | 80 µm |
| Yapışkan gücü | 25 µm |
| Yapışkan bant | Akrilik |
| Renk | beyaz (RAL 9010) |
| Malzeme | PVC |
| Taban eleman malzemesi | PVC |
| Komponentler | silikon içermez |
| Dış kablo çapı | 4,00 mm |
| 2 mm ... 4 mm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
| Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 20 °C |
| Önerilen nem (depolama/nakliye) | 40 % ... 50 % (Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir) |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Çizilmeye karşı dayanım | |
| Spesifikasyon | EN ISO 1518-1:2023 (uyumlu) |
| Gereklilikler | ≥ 5 N |
| Sonuç | Test geçildi |
| Tesafilm testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| UV dayanımı | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Prosedür | Yapay ışın yayma. |
| Depolama sıcaklığı | |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-2:2007-07 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Prosedür | Test Bb |
| Süre | 96 h |
| Test için sıcaklık | 90 °C |
| Nemli ısı depolama | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-30:2006-06 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Süre | 96 h |
| Test için sıcaklık | 40 °C |
| Bağıl nem | 90 % |
| Sıcaklığa dayanıklı | |
| Spesifikasyon | ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu) |
| Test süresi | 240 h |
| İnskripsiyonların silinme direnci | |
| Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
| İzopropanol (%99) [67-63-0] | Test geçildi |
| n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
| Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
| Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
| Aseton (%99) [CAS No. 67-64-1] |
Test geçildi |
| Kimyasallara, yağa ve yakıta daldırma | |
| Spesifikasyon | ISO 175:2010 (uyumlu) |
| Test süresi | 168 h |
| Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
| Tuzlu su (doymuş 350 g/l) [CAS No. - ] |
Test geçildi |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test geçildi |
| IRM 901 | Test geçildi |
| IRM 902 | Test geçildi |
| IRM 903 | Test geçildi |
| Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Prosedür | Yöntem B |
| Çevrim | 2 |
| Tuz püskürtme testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Silme direnci | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Montaj tipi | yapışkan bant |
| Ürün numarası | 1199658 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BG2 |
| Ürün Kodu | BG2311 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151262648 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 523,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 391,9 g |
| Gümrük tarife no | 39191012 |
| Menşe ülke | FR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
THERMOMARK E.300 D - Termal transfer yazıcısı 1004303
-
THERMOMARK E.600 D - Termal transfer yazıcısı 1004304
-
THERMOMARK E.WRAP - Aplikatör 1192931
-
THERMOMARK E.WRAP SET - Aplikatör seti 1287054
-
TM-RIBBON 64 BK 103 - Mürekkep şeridi 1255598
-
TM E.WRAP-PR - Baskı makarası 1259200
-
TM E.300/E.600-TEAR OFF PLATE - Söküm plakası 1263118
-
TM E.300/E.600-DISPENSING EDGE/L - Dağıtım kenarı 1263116
-
TM E.300/E.600-FRONT COVER - Ön plaka 1285305
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Malzeme makarası 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Malzeme makarası 5146309
Avantajlarınız
İç ve dış mekan uygulamaları için: Koruyucu laminat sayesinde kir ve aşınmaya karşı yüksek dayanım
Etiketlerin sağlam bir şekilde konumlandırılmasını sağlayan yapışkan sistem
Kontrol panosunun içinde ve dışında birçok farklı uygulama ile geniş çap aralığı
Nesnenin etrafını saran etiketler herhangi bir ek hacim oluşturmaz bu sayede örneğin kablo, kablo kanallarından çekilebilir
Otomatik sarma sayesinde kabloya sıkı, kabarcıksız sarım
Silindirik nesneler, tek teller ve kablolar için
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018