E-WML... ürün gamındaki kendinden laminasyonlu nesnenin etrafına sarılan etiketler, THERMOMARK E.WRAP aplikatörü ile otomatik işleme için tasarlanmıştır. Baskı ve uygulama işleminden sonra etiketler, kabloda tanımlanmış bir konuma kalıcı olarak yapışır ve koruyucu laminat işaretleyicileri kir ve aşınmaya karşı korur. Etiketler kabloların etrafına sıkıca sarıldığı için herhangi bir ek hacim oluşturmazlar, bu sayede örneğin kablolar, kablo kanallarından da çekilebilir.
E-WML 12 (25X19)R
-
Wire-wrap etiketi
1199677
Wire-wrap etiketi, Rulo, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.WRAP, kablo çapı aralığı: 6,1 ... 12,1 mm, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 2750, metin alanı yüksekliği: 19,1 mm, metin alanı genişliği: 25,4 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
İç ve dış mekan uygulamaları için: Koruyucu laminat sayesinde kir ve aşınmaya karşı yüksek dayanım
Etiketlerin sağlam bir şekilde konumlandırılmasını sağlayan yapışkan sistem
Kontrol panosunun içinde ve dışında birçok farklı uygulama ile geniş çap aralığı
Nesnenin etrafını saran etiketler herhangi bir ek hacim oluşturmaz bu sayede örneğin kablo, kablo kanallarından çekilebilir
Otomatik sarma sayesinde kabloya sıkı, kabarcıksız sarım
Silindirik nesneler, tek teller ve kablolar için