HC-B 16-TMS-100/O1STM32S-EEE
-
Muhafaza
1587674
HEAVYCON ADVANCE B16 kovan muhafaza, yüksek kaliteli çelik vida kilitlemeli (altıgen soket kafası), tuzlu suya dayanıklı alüminyum, 100 mm yükseklik, dişli, 1xM32, yandan kablo çıkışı, yüzeysiz; iletken conta (EMC özellikleri)
Ürün Ayrıntıları
Genel | HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K kontak ara parçaları için |
Ürün tipi | Vida kilitlemeli muhafaza |
Muhafaza tipi | Kovan muhafaza |
Uygulama | Offshore/EMC |
Tasarım | B16 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Vida bağlantı tipi | 1x M32 |
Tespit vidaları | M6 (vida başı: 5 mm Alyan vida) |
Ekranlı | evet |
Kablo çıkışı | yandan |
Pg vidalı bağlantı | yok |
Sıkma torku | 3 Nm (Kilitleme vidası) |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 57 mm |
Yükseklik | 100 mm |
Uzunluk | 126 mm |
Montaj ölçüleri | |
Montaj kesiğinin genişliği | 35 mm |
Montaj kesiğinin uzunluğu | 86 mm |
Sızdırmaz malzeme | NBR, iletken |
Muhafaza malzemesi | Pres döküm alüminyum, tuzlu suya dayanıklı |
Muhafaza yüzey malzemesi | kaplanmamış |
Kilitleme mandalı malzemesi | Yüksek dereceli çelik |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 sa) | |
IP69K | |
Muhafaza sınıfı (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
4X (NEMA 250) | |
6P (NEMA 250) | |
12 (NEMA 250) | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C |
Mekanik veriler | |
Vida bağlantı tipi | 1x M32 |
Kilitleme tipi | Vidalı |
Montaj açıklaması | Topraklama iletkeni kontağının açılı takılı olduğunda da çalışmasını sağlamak için iki panelli montaj flanşları, metal montaj paneli ile yeterince elektrik kontağına sahip olmalıdır. |
Optimum ekranlamayı sağlamak için yalıtıcı kaplamalar kontrol panosundaki profil conta bölgesinden çıkarılmalıdır. Kilitleme vidasının sıkma torku: 3 Nm. | |
Tespit vidaları | M6 (vida başı: 5 mm Alyan vida) |
Ürün numarası | 1587674 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BF7 |
Ürün Kodu | AF7AAA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356520775 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 392,4 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 392,3 g |
Gümrük tarife no | 85389099 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
HC-B-AF-SET - Panel montaj flanşı 1604638
-
HC-B 16-TMS-SD-IP50 - Koruma kapağı 1690752
-
HC-B 16-TMS-SD-IP65 - Koruma kapağı 1690794
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kablo rakoru 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kablo rakoru 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kablo rakoru 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kablo rakoru 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kablo rakoru 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kablo rakoru 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kablo rakoru 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - İndirgeme adaptörü 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Uzatma adaptörü 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Vida fişi 1645862
-
HC-B 16-TMS-EEE-PR-DI - Profil conta 1409817
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Vida 1208911
-
SF-M BH - Tornavida 1212070
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018