E/U
-
Durdurucu
1201455
Durdurucu, genişlik: 8.5 mm, renk: gri
Durdurucu, genişlik: 8.5 mm, renk: gri
| Ürün tipi | Durdurucu |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 8,5 mm |
| Yükseklik | 23 mm |
| NS 35/7,5'te derinlik | 33,4 mm |
| Uzunluk | 23 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Malzeme | PA |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Montaj tipi | NS 32 |
| Ürün numarası | 1201455 |
| Ambalaj birimi | 100 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 100 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BE7 |
| Ürün Kodu | BE7111 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918017330 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 4,488 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 4,488 g |
| Gümrük tarife no | 39269097 |
| Menşe ülke | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
| ETIM 10.0 | EC001041 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,034 kg CO2e |