VAL-SPP-T2-NPE-0+1-UT - Tip 2 aşırı gerilim arestörü
1466612

Geçmeli aşırı gerilim koruma cihazı, tip 2/sınıf II'ye uygun, ayrı PEN iletkeni ve koruma iletkeni bulunan 1 fazlı enerji besleme şebekeleri için (2 kablolu sistem: N, PE).

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

İleri görüşlü montaj ve güvenlik özellikleriyle kolay ve güvenli montaj
Maksimum performans ve dayanıklılıkla güvenilir sistem koruması
Optimize edilmiş tasarım ve geniş ürün gamı sayesinde çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir
Kapsamlı dijital veriler ve seçiciler sayesinde basit planlama