VAL-SPP-T2-275/40-3+1-UT
-
Tip 2 aşırı gerilim arestörü
1466215
N ve PE ayrı 3 fazlı besleme sistemleri (5 iletkenli sistem: L1, L2, L3, N, PE) için Tip 2/Sınıf II geçmeli aşırı gerilim arestörü.
Ürün Ayrıntıları
| Genel | |
| Not | Kirlilik sınıfı 3 ve çatal kablo pabucu ile yapılan kablolamalarda, kablo kesiti ≥ 16 mm² olan kablolar için topraklanmış iletken yüzeylere 1 mm'lik ilave minimum yanal mesafe korunmalıdır. Kirlilik sınıfı 2 için ilave yanal mesafeler gerekli değildir. |
| Ürün gamı | VAL-SPP |
| IEC kategorisi | II |
| T2 | |
| EN tip | T2 |
| IEC güç kaynağı sistemi | TN-S |
| TT | |
| Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
| Kutup sayısı | 4 |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | optik |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M5 |
| Sıkma torku | 3 Nm ... 3,5 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 18 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 35 mm² (yüksüksüz) |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (Aynı kesite sahip 2 iletken) | |
| İletken kesiti, tek telli | 1,5 mm² ... 50 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (Aynı kesite sahip 2 iletken) | |
| Kablo kesiti AWG | 15 ... 2 |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 10 mm² (Aynı kesite sahip 2 iletken) | |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (Aynı kesite sahip 2 iletken) | |
| Bağlantı yöntemi | Çatal kablo pabucu |
| İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 71,2 mm |
| Yükseklik | 96,6 mm |
| Derinlik | 71,5 mm (7.5 mm DIN rayı dahil) |
| Yatay pin aralığı | 4 Birim |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| açık gri (RAL 7035) | |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
| Malzemenin CTI değeri | 600 |
| Yalıtım malzemesi | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| Malzeme grubu | I |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| Koruma hatları | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Nennspannung UN | 240/415 V AC ±10 % (TN-S) |
| 240/415 V AC ±10 % (TT) | |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimum sürekli gerilim UC (L-N) | 275 V AC |
| Maksimum sürekli gerilim UC (L-PE) | 275 V AC |
| Maksimum sürekli gerilim UC (N-PE) | 264 V AC |
| Nominal yük akımı IL | 80 A (25 mm²) |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 5 µA |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 360 mVA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (L-N) | 20 kA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (L-PE) | 20 kA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (N-PE) | 40 kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs (L-N) | 40 kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs (L-PE) | 40 kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs (N-PE) | 80 kA |
| Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 80 kA |
| Art akımı kesme kapasitesi Ifi (N-PE) | 100 A |
| Kısa devre stabilitesi ISCCR | 50 kA |
| Koruma seviyesi Up (L-N) | ≤ 1,35 kV |
| Koruma seviyesi Up (L-PE) | ≤ 1,6 kV |
| Koruma seviyesi Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Artık gerilim Ures (L-N) | ≤ 1,35 kV (In'de) |
| ≤ 1,1 kV (10 kA'de) | |
| ≤ 1 kV (5 kA'de) | |
| ≤ 0,9 kV (3 kA'de) | |
| Artık gerilim Ures (L-PE) | ≤ 1,6 kV (In'de) |
| ≤ 1,3 kV (10 kA'de) | |
| ≤ 1,1 kV (5 kA'de) | |
| ≤ 1 kV (3 kA'de) | |
| Artık gerilim Ures (N-PE) | ≤ 0,7 kV (In'de) |
| ≤ 0,5 kV (10 kA'de) | |
| ≤ 0,4 kV (5 kA'de) | |
| ≤ 0,3 kV (3 kA'de) | |
| UT'de TOV davranışı (L-N) | 350 V AC (5 sn / dayanma modu) |
| 460 V AC (120 dak / hata güvenliği modu) | |
| UT'de TOV davranışı (L-PE) | 1464 V AC (200 ms/dayanma modu) |
| UT'de TOV davranışı (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / dayanma modu) |
| Tepki süresi tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tepki süresi tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tepki süresi tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| V tipi geçiş kablajlı maks. ön sigorta | 80 A (gG) |
| Paralel kablajlı maks. ön sigorta | 315 A (gG) |
| Ek teknik veriler | |
| Kısa devre stabilitesi ISCCR | 100 kA |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20C (Kurulu) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 50 °C |
| Rakım | ≤ 5000 m (amsl) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
| Darbe (çalışma) | 25g (Yarı sinüs eğrisi / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Titreşim (çalışma) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL spesifikasyonları | |
| Maksimum Sürekli Çalışma Gerilimi MCOV (L-L) | 550 V AC |
| Maksimum Sürekli Çalışma Gerilimi MCOV (L-N) | 275 V AC |
| Maksimum sürekli çalışma gerilimi MCOV (L-G) | 275 V AC |
| Maksimum sürekli çalışma gerilimi MCOV (N-G) | 305 V AC |
| Nominal darbe deşarj akımı In | 20 kA |
| Koruma hatları | L-L |
| L-N | |
| L-G | |
| N-G | |
| Nominal gerilim | 240/415 V AC |
| Güç dağıtım sistemi | Wye |
| Nominal frekans | 50/60 Hz |
| Ölçülen sınır gerilimi MLV (L-L) | 2700 V |
| Ölçülen sınır gerilimi MLV (L-N) | 1350 V |
| Ölçülen sınır gerilimi MLV (L-G) | 2490 V |
| Ölçülen sınır gerilimi MLV (N-G) | 1140 V |
| SPD Tipi | 4CA |
| UL bağlantı verileri | |
| Sıkma torku | 30 lbf-in. |
| Kablo kesiti AWG | 14 ... 2 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-11 |
| Not | 2011 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11 |
| Not | 2012 + A11:2018 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 1466215 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CL1 |
| Ürün Kodu | CL1381 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151859497 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 465,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 465,4 g |
| Gümrük tarife no | 85363030 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
EMG-GKS 12 - Markalama malzemesi 2947035
-
EML (10X7)R - Etiket 0816663
-
SPP-R-4 - Uzaktan sinyalizasyon modülü 1466701
-
SPP-B - Dolgu fişi 1695387
-
VAL-SPP-T2-275-P - Tip 2 aşırı gerilim koruma arestörü 1466685
-
VAL-SPP-T2-NPE/40-P - Tip 2 aşırı gerilim koruma arestörü 1466688
-
VAL-SPP-T2-BE-3+1-UT - Tip 2 aşırı gerilim koruma taban elemanı 1466705
Avantajlarınız
İleri görüşlü montaj ve güvenlik özellikleriyle kolay ve güvenli montaj
Maksimum performans ve dayanıklılıkla güvenilir sistem koruması
Optimize edilmiş tasarım ve geniş ürün gamı sayesinde çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir
Kapsamlı dijital veriler ve seçiciler sayesinde basit planlama
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018