VAL-SPP-T2-1500DC-PV-2+V-UT-R
-
Tip 2 aşırı gerilim arestörü
1466775
Tip 2/Sınıf II uyarınca, 2-kutuplu izoleli ve topraklanmış 1500 V DC PV sistemleri için aşırı gerilim arestörü, DIN rayı montajı için, ikaz kontağı bulunan 3-kutuplu taban elemanı, üç geçmeli sıcaklık izlemeli koruma elemanı, her bir fişte durum mesajı.
Ürün Ayrıntıları
| Genel | |
| Not | Montaj yüksekliğine bağlı olarak, topraklanmış iletken yüzeylere ek minimum yanal mesafelere uyulması gerekebilir. İndirme alanında bulunan montaj açıklamalarındaki ürün ambalaj içerik listesi altındaki tabloya bakın. |
| Ürün gamı | VAL-SPP |
| IEC kategorisi | PV II |
| PV T2 | |
| EN tip | T2 |
| IEC güç kaynağı sistemi | DC |
| Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
| Kutup sayısı | 3 |
| Montaj yeri | Dahili bölge |
| Ayırma cihazının montaj yeri | Dahili |
| Erişilebilirlik | Erişilebilir |
| Bağlantı konfigürasyonu | Y konfigürasyon |
| Kullanım ömrü sonu modu | OCFM (Açık Devre Arıza Modu) |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, ikaz kontağı |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Bağlantı adı | İkaz kontağı |
| Anahtarlama işlevi | Enversör kontak |
| Gerekli maks. sigorta | 1 A (gG) |
| AC çalışma gerilimi | 5 V AC ... 250 V AC (≤2000 m (ortalama deniz seviyesinden yükseklik)) |
| 5 V AC ... 150 V AC (≤ 5000 m (msl)) | |
| AC çalışma akımı | 5 mA AC ... 1 A AC |
| DC çalışma gerilimi | 30 V DC (≤ 5000 m (msl)) |
| DC çalışma akımı | 1 A DC |
| DC çalışma gerilimi | 125 V DC (≤ 5000 m (msl)) |
| DC çalışma akımı | 200 mA DC |
| İzolasyon tipi | Ürün, ana ve yardımcı devre arasında çift/güçlendirilmiş izolasyona sahiptir. |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M5 |
| Sıkma torku | 2,5 Nm ... 3 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 12 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (Aynı kesite sahip 2 iletken) | |
| İletken kesiti, tek telli | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (Aynı kesite sahip 2 iletken) | |
| Kablo kesiti AWG | 15 ... 4 |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (Aynı kesite sahip 2 iletken) | |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (Aynı kesite sahip 2 iletken) | |
| İkaz kontağı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 53,4 mm |
| Yükseklik | 96,6 mm |
| Derinlik | 71,5 mm (7.5 mm DIN rayı dahil) |
| Yatay pin aralığı | 3 Birim |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| açık gri (RAL 7035) | |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
| Malzemenin CTI değeri | 600 |
| Yalıtım malzemesi | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| Malzeme grubu | I |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Hayır |
| Koruma hatları | (DC+) - (DC-) |
| (DC+) - PE | |
| (DC-) - PE | |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 350 µA AC |
| ≤ 100 µA DC | |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 180 mVA |
| Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 20 kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Koruma seviyesi Up | ≤ 5,7 kV |
| Artık gerilim Ures | ≤ 5,7 kV (In'de) |
| ≤ 5 kV (10 kA'de) | |
| ≤ 4,8 kV (5 kA'de) | |
| ≤ 4,5 kV (3 kA'de) | |
| Tepki süresi tA | ≤ 25 ns |
| PV Koruma devresi | |
| Bağlantı konfigürasyonu | Y konfigürasyon |
| Kullanım ömrü sonu modu | OCFM (Açık Devre Arıza Modu) |
| Koruyucu devre DC gerilim tarafı (DC) | |
| En yüksek sürekli gerilim UCPV | 1800 V DC |
| Kısa devre dayanımı ISCPV | 15000 A |
| Yüksüz gerilim UOCSTC | 1500 V DC |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Tepki süresi tA | ≤ 25 ns |
| Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Yalıtım direnci Riso: | > 5 MΩ (500 V DC'de) |
| Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 20 kA |
| Sürekli çalışma akımı ICPV | ≤ 100 µA DC |
| En yüksek sürekli gerilim UCPV | 1800 V DC |
| Kısa devre dayanımı ISCPV | 15000 A |
| Artık gerilim Ures | ≤ 5,7 kV (In'de) |
| ≤ 5 kV (10 kA'de) | |
| ≤ 4,8 kV (5 kA'de) | |
| ≤ 4,5 kV (3 kA'de) | |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 350 µA AC |
| ≤ 100 µA DC | |
| Koruma seviyesi Up | ≤ 5,7 kV |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 180 mVA |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20C (Kurulu) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 50 °C |
| Rakım | ≤ 4000 m (amsl) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
| Darbe (çalışma) | 25g (Yarı sinüs eğrisi / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Titreşim (çalışma) | 5g (5-500 Hz/2,5 h/XYZ) |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-31 |
| Not | 2019 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-31 |
| Not | 2018 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 1466775 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CL1 |
| Ürün Kodu | CL1389 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151861933 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 353,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 326,9 g |
| Gümrük tarife no | 85354000 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171402 |
| ECLASS-15.0 | 27171402 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
İleri görüşlü montaj ve güvenlik özellikleriyle kolay ve güvenli montaj
Maksimum performans ve dayanıklılıkla güvenilir sistem koruması
Optimize edilmiş tasarım ve geniş ürün gamı sayesinde çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir
Kapsamlı dijital veriler ve seçiciler sayesinde basit planlama
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018