VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R - Tip 1/2 yıldırım/aşırı gerilim arestörü
1683780

Yıldırım/aşırı gerilim koruma cihazı, tip 1/2 / sınıf I/II uyarınca, 1000 V DC'ye kadar doğrusal, tek kutuplu DC besleme sistemleri için, DIN rayı montajı için, ikaz kontaklı.

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yıldırım akımına ve aşırı gerilim olaylarına karşı güvenilir koruma sayesinde DC gerilim besleme sistemlerinin güvenli işletimi
Tek kutuplu, doğrusal DC besleme sistemlerinde kullanım için
6000 m'ye (ortalama deniz seviyesinin üstünde) kadar irtifa ile çok yönlü
Kompakt tasarım sayesinde yerden tasarruf sağlayan kurulum
Mekanik/görsel durum göstergesi ve ikaz kontağı tarafından sağlanan mükemmel bilgilendirme seviyesi