FTPR-2/E7 - Test fişi
3069486

kesit alanı
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Test fişi, döner tutamak ile, VDE kodlu tip E7, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 7, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Uygun modüler tasarım ve standart CLIPLINE complete aksesuarlar sayesinde düşük giderli
Anahtarlama çalışmaları fonksiyonel olarak gruplandırıldığından kolay ve zamandan tasarruflu
Ofsetli test soketi düzeni sayesinde yerden tasarruflu
Patentli döner tutamaklı kılavuzlu çalıştırma sayesinde emniyetli
Entegre edilmiş dayanıklı anahtar en zor gereksinimler için tasarlanmıştır ve yüksek kaliteli malzemeler kullanıldığından, çok fazla çalıştırıldığında dahi, sinyal akımlarının güvenli olarak aktarılmasını sağlar
Otomatik olarak oluşan trafo kısa devresi ve elektrik şoklarına dayanıklı tasarımı sayesinde ölçüm esnasında en yüksek derecede güvenlik sağlanır.
Öncü ve otomatik trafo kısa devreli maksimum güvenlik