FTPC 6+1 - Test fişi
3069262

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Test fişi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 7, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit alanı: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Dayanıklı test fişi kullanıcı dostu bir kullanma garantisi verir ve bağlanacak olan test kabloları için bağlantı seçenekleri sunar.
Test blokları gerilim ve akım transdüserleri için üniversal olarak kullanılabilir
Entegre edilmiş dayanıklı anahtar en zor gereksinimler için tasarlanmıştır ve yüksek kaliteli malzemeler kullanıldığından, çok fazla çalıştırıldığında dahi, sinyal akımlarının güvenli olarak aktarılmasını sağlar