Dar, 6,2 mm genişliğindeki MINI MCR-SL-TC-UI... yapılandırılabilir, 3 yollu izole sıcaklık transdüseridir. IEC 60584-1 uyarınca J ve K tipi termokupl bağlantısı için uygundur.
Elektriksel olarak izole edilmiş 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 0 ... 5 V, 1 ... 5 V, 10 ... 0 V, 20 ... 0 mA, veya çıkış tarafında 20 ... 4 mA standart analog sinyaller mevcuttur.
Muhafazanın yan tarafından erişilebilen DIP anahtarları, aşağıdaki parametreleri yapılandırmak için kullanılır:
- Sensör tipi
- Ölçülecek sıcaklık aralığı
- Soğuk nokta kompanzasyonu açık/kapalı
- Çıkış sinyali
- Hata değerlendirme tipi
Güç (19,2 V DC - 30 V DC), ya modüllerin bağlantı klemensleri üzerinden ya da DIN ray konnektörü aracılığıyla sağlanabilir.
MINI MCR-SL-TC-UI
-
Termokupl ölçüm transdüseri
2864448
Termokupllar için MCR sıcaklık transdüseri, DIP siviçle konfigüre edilebilir, vidalı bağlantı, sipariş konfigürasyonu
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Ayak elemanı (TBUS) üzerinden güç kaynağı mümkündür
IEC 60584'e uygun J ve K termokupllar için
Diyagnostik LED ile hata sinyali ve analog sinyal
Dahili soğuk nokta kompanzasyonu
Standart sinyaller oluşturma amacıyla termokupl sinyallerinin elektriksel izolasyonu, dönüşümü, kuvvetlendirilmesi ve filtrelenmesi için sıcaklık transdüseri
-150 °C ... +1350 °C sıcaklık ölçüm aralığı
Giriş ve sinyalleri DIP siviçler ile konfigüre edilebilir
3-yollu izolasyon