PPC 6/2 - COMBI soket
3000693

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

COMBI soket, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 41 A, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,5 mm2 - 10 mm2, renk: gri

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Birleştirilebilir push-in teknoloji COMBI soketleri kullanıcıların kendilerinin uygulayacağı çözümler sağlar
Fiş kontakların kablo ve dağıtım kanallarına güvenli ve az yer kaplayacak şekilde yerleştirilmesi için
Demiryolu uygulamaları için test edildi