UP 6/ 1 BU - Konnektörler
3060717

Konnektörler, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 41 A, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit: 0,2 mm2- 6 mm2, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler